Image of Injection Molding factory floor.

Enjeksiyon Kalıplama Makinaları 

Injection Molding Machines

Yüksek boyutsal kesinlikte plastik parçaların üretimi için enjeksiyon kalıplama makinalarında her geçen gün daha fazla elektrikli tahrik sistemleri kullanılmaktadır. Elektrikli enjeksiyon makinaları daha temiz ve daha az enerji tüketimi bakımından geleneksel hidrolik makinalara göre daha üstün özelliklere sahiptir. Çevre sorunlarına yanıt verme ihtiyacıyla doğru orantılı bir şekilde elektrikli enjeksiyon makinalarına olan talep büyümeye devam etmektedir. 
Elektrikli enjeksiyon kalıplama makinalarına geçişle birlikte, müşteriler artık daha zorlu işletim ortamlarında güvenilirlik talep etmektedir. NSK’nın yüksek yük kapasiteli ürünleri, aşağıdaki bileşenler de dahil olmak üzere, mekanik tahrik parçalarının önemli bir parçasını oluşturmaktadır:

  • Enjeksiyon silindiri

  • Kalıp bağlama silindiri

  • Ejektör mili 

  • Pres silindiri

  • Plastik form ünitesi

Yüksek yük kapasiteli tahrik üniteleri için vidalı miller, NSK’nın enjeksiyon kalıplama makinaları için ürettiği ürünlerden biridir. Sirkülasyon kanallarının düzeni en iyi duruma getirilmiş, bilyaların çapı mümkün olduğu kadar büyük hale getirilmiş ve bilya yuvarlanma yolu özellikle ağır yükler için tasarlanmıştır. Vidalı miller, yük kapasitesini büyük oranda artırmıştır.

Ayrıca, yüksek yük kapasiteli tahrik üniteleri için tasarlanan bu vidalı milleri desteklemek için NSK, büyük çaplı bilyalarla donatılmış olan, yüksek yük taşıma kapasitesine sahip vidalı mil desteği sağlayan eğik bilyalı rulmanlar (enjeksiyon kalıplama makinaları için) ve NSK’nın son teknolojileriyle üretilen ve yüksek yük kapasitesi, yüksek sertlik ve kontrollü temiz ortamlarda kulanım olanağı gibi avantajlarıyla öne çıkan makara kılavuzları sunmaktadır. NSK, önemli mekanik parçalar için kapsamlı bir geliştirme ve satış hizmeti sunan tek üretici olarak, enjeksiyon kalıplama makinalarının geleceğine katkıda bulunmaktadır. 


NSK Deneyimi ve Teknolojisi 

HTF-A1

Elektrikli enjeksiyon kalıplama makinalarının gelişim tarihine bakıldığında, NSK, nominal yük ile izin verilen maksimum yükü büyük oranda artıran, yüksek hızlı ve yüksek yük kapasiteli HTF Model serisine ait vidalı milleri 1996 yılında pazara sundu. NSK, HTF Model serisi yüksek yük kapasiteli vidalı milleri desteklemek için yeni bir eğik bilyalı rulman serisini 2000 yılında duyurdu. Bu yeni seri, daha önce kullanılan makaralı rulmanlar karşısında daha yüksek hızlar ile daha kolay montaj avantajları sundu. 2013 yılında NSKTAC03 serisinin pazara sunulmasıyla birlikte, eğik bilyalı rulmanlar, makaralı rulmanların yerine kullanımı her geçen gün daha da yaygınlaşmaya devam ederek, vidalı mil destek uygulamalarında tercih edilen seçenek olarak makaralı rulmanların yerini aldı.

2007 yılında, NSK, günümüzün çevre sorunlarına yanıt olarak çevreye olan etkilerin ve yağ kullanımının azaltılmasına katkıda bulunan "gres sızdırmazlığı için yüksek hızlı, yüksek yük kapasiteli A1 keçe" ürününün tanıtımını gerçekleştirdi.


Vidalı Miller 

  • Yüksek performanslı contası sayesinde hidrolik kumandalı sistemlere kıyasla daha fazla enerji tasarrufu, daha yüksek verimlilik ve daha fazla temizlik
  • Doğru konumlama
  • Kaliteli malzeme kullanımı sayesinde uzun ürün ömrü
  • Tüm somun boyunca sabit yük dağılımı
  • Maksimum statik kapasite değerleri ve dönme hızları sayesinde çeşitli uygulama seçenekleri

Lineer Kılavuzlar

  • Ağır yükler altındaki hareketlerde dahi düşük sürtünme
  • Değişken yüklerle dahi yüksek yük taşıma kapasitesi ve rijitlik
  • Az bakım gerektiren kullanımlar için K1 uzun vadeli yağlama ünitesi ile ideal
  • Ekonomik standart bileşenlerden özel çözümlere kadar

Serisi Vidalı Mil Destek Rulmanları

  • NSKHPS serisi, yüksek yük taşıma kapasiteleri sağlar
  • Eğik bilyalı rulmanlardan makaralı rulmanlara kadar geniş çeşitlilik
  • İstenen şekilde kombine edilebilir önceden ayarlanmış evrensel rulmanlar

K1 / K1-L Yağlama Ünitesi

  • Uzun süre bakım gerektirmeyen kullanım sağlar
  • Uzun kullanım ömürlü bileşenler
  • Tüm lineer kılavuzlara ve neredeyse tüm vidalı mil modellerine uygulanabilir