Picture of two excavators moving earth and debris. IN_QM_Excavator_Shutterstock_1444855289_1600x230.png

Madencilik ve Yapı

Quarrying, Mining, & Construction

Madencilik faaliyetleri, gündelik hayatımızın geliştirilmesi ve korunması, aynı zamanda elektrik üretimi, yol yapımı ve toplumun gelişmesi için kullanılan kaynakların sağlanması bakımından önemlidir. Madenler genellikle çoğu insanın çalıştığı yerlerin uzağında, çoğu zaman dağlık veya kurak bölgelerde bulunmakta, ayrıca yer altında 2.000 metre derinliğe kadar bulunabilmektedir. Madencilikte kullanılan makina ve ekipman son derece çeşitli olup haftanın 7 günü ve günün 24 saati boyunca sürekli olarak işletilebilmektedir. Madencilik faaliyetleri, taş ocağı yüzeyinin kırılmasıyla başlayıp kesme ekipmanı, elek makinaları, istifleme ekipmanı ve taşıma ekipmanı gibi teknolojiler kullanılarak madenlerin işlenmesiyle devam etmektedir.

Madencilik faaliyetleri kadar inşaat ve yapı faaliyetleri de toplumun gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Yapı endüstrisi, güvenli ve etkili bir şekilde yaşamlarımızı daha konforlu ve verimli hale getirmektedir. Ekskavatörler, dozerler ve vinçler gibi inşaat makinaları, gökdelenlerden karayollarına ve kanalizasyon sistemlerine kadar daha iyi bir geleceği inşa etmeye yardımcı olmaktadır.

Madencilik ve yapı endüstrilerinde rulmanların işletim ortamları ağır şartlar altında olabilir. Aşağıdaki koşullardan biri veya daha fazlası meydana gelebilir:

  • Ani yüklerle birlikte ağır yükler. 

  • Düşük yüklü yüksek devirli hızlar.

  • Ağır yüklü düşük devirli hızlar.

Sürdürülebilirlik ile birlikte, verimlilik ve güvenilirlik de madencilik ve yapı alanlarında başarılı olmak için öngörülen gerekliliklerdir. Bu makina ve ekipmanlardan herhangi birinin arızalanması durumunda, üretim açısından ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir. Ayrıca, son zamanlarda boyutu daha da artan ekipmanları tercih etme eğilimi, onarım işlerine yönelik olarak oldukça büyük bir sorumluluk üstlenilmesi anlamına gelebilir. NSK müşterileri, bu ağır çalışma ortamlarına dayanabilecek rulmanlara, yani sağlam, uzun ömürlü ve yüksek güvenilirlik sunan rulmanlara ihtiyaç duymaktadır. NSK bu gereklilikleri karşılamak amacıyla, en son rulman tasarım teknolojileriyle, malzeme, yağlama ve analizlere yönelik temel teknolojilerini birleştirmektedir. Sonuç olarak NSK, müşterilerine hem uzun ömürlü hem de yüksek güvenilirliğe sahip rulmanları sunmaktadır. NSK böylece bir taraftan verimlilik artışına ve daha düşük bakım maliyetlerine katkı sağlarken, diğer taraftan zorlu madencilik ve yapı ortamlarında sürdürülebilir ve çevre dostu bir faaliyetin devamlılığını temin etmektedir.


NSK Deneyimi ve Teknolojisi

Roller Bearings

Madencilik ve inşaat makinaları, dünyanın dört bir yanındaki çeşitli sahalarda işletilmektedir. Bu saygın endüstrilerde güvenilirlik, sürdürülebilirlik ve verimlilik önemli ve gerekli niteliklerdir. NSK, bu zorlu gereklilikleri karşılamak için ihtiyaç duyulan deneyime ve teknolojiye sahiptir. NSK, dünyanın en yüksek kapasitesine sahip standart rulmanlardan, en son yenilikleri öne çıkaran özel uzmanlık alanlarında kullanılan rulmanlara kadar madencilik ve yapı endüstrilerinde ortaya çıkan birçok talebe uygun çözümler sunabilir. Bu yenilikçi ürünler arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:  

  • Endüstriyel Makinalarda Kullanılan Oynak Makaralı Rulmanlar İçin NSKHPS Yüksek Performanslı Standart Rulman Serisi
    En son kafes tasarım özelliklerinin kullanımına ve özel yüzey işlemlerine ek olarak, bu rulmanlarda en gelişmiş malzemeler kullanılmaktadır. Sonuç olarak, rulmanların yük kapasitesi büyük oranda artırılmış ve beklenen kullanım ömrü uzatılmıştır.
  • EW/EM Serisi Silindirik Makaralı Rulmanlar
    NSK, hem makara boyutunda hem de makara sayısında artışa izin veren iyi dengeli, entegre, makara kılavuzlu işlenmiş bir kafes geliştirmiştir. Sonuç olarak NSK, kapasite ve uzun ömür bakımından benzersiz özelliklere sahip olan yeni nesil, yüksek yük kapasitesine sahip bir silindirik makaralı rulman serisini uygulamaya koymuştur.

NSK, dünyanın en yüksek kapasiteli rulmanlarının tedarikçisi konumunu korumak amacıyla, geliştirme faaliyetlerine gece gündüz demeden devam etmektedir. Dünya çapında madencilik ve yapı uygulamalarındaki deneyimimiz, rulman ve rulman bileşenlerindeki uzmanlığımız ve yenilikçi teknolojilerimiz NSK’nın müşterilerine kesintisiz hizmet ve uygun çözümleri sunmasına olanak sağlamaktadır. Madencilik veya yapı endüstrilerinde bir rulman çözümüne ihtiyaç duyduğunuzda, NSK’nın uzmanlığına başvurabilirsiniz.


Kazı, sondaj ve cevherin çıkarılması

Tünel kazma, maden çıkarma veya maden yatağı açma gibi işlerde kullanılan delme makinası, kepçe...gibi iş makinaları, son derece zorlu arazilerde ve erişilemez bölgelerde çalışmak zorundadır. Bu tip makinalarda kullanılan rulmanlar son derece dayanıklı ve güvenilir olmak zorundadır. NSK, teknolojisi, servisi ve tecrübesi ile üretim ivmenizi korumanızda ve artırmanızda size yardımcı olur.

Kırıcılar
Konveyörlerde daha uzun çalışma ömrü

Quarry, Mining, Construction, Underground Shearer

İstifleme, yığma veya taşıma - NSK rulmanları bakım yükünüzü azaltmaya yardımcı olur

Ağır yüklertitreşim, şok yüklerhatalı hizalama ve moloz, makinalardaki aşınmayı hızlandırır, ancak NSK rulmanları, sarsıntıya ve aşınmaya karşı özel olarak üretilmiş dayanıklı yapılarıyla bakım yükünüzü azaltarak tesisinizdeki üretim kapasitenizi yükseltir.

NSK olarak, ihtiyaçları karşılayan rulmanlar tasarlamak amacıyla tüm dünyadan ekipman üreticileri, yükleniciler ve maden işletmecileri ile birlikte çalışıyoruz. Makinanızın performansını koruyabilmesi için yeni teknolojiler geliştirmeye ve bu doğrultuda yatırım yapmaya devam ediyoruz.

Maden ocakları ve taşocakları çevresinde nakliye -konveyörler, damperli kamyonlar, yükleyiciler, boşaltıcılar, mobil tesisler ve daha fazlası...

Quarry, Mining , Construction, Dumper Truck

Ezme, öğütme, elekten geçirme, püskürtme... madenleri çıkarmaya hazır hale getirmek, ayırmak ve zenginleştirmek zor bir iştir

Madenlerin çıkarılmaya hazır hale getirilmesiayrıştırılması ve zenginleştirmesi süreçlerinde karşılaşılan zorlu koşullar, makinaların şok yükler ve titreşim ile en üst seviyeye kadar zorlanmasını gerektirir, kirlenme konusu ise sürekli gündemde olan bir başka sorundur.

NSK, uzun yıllar boyunca maden işletmecileri ve son kullanıcılar (sabit ve mobil tesisler) ile birlikte çalışarak, hatalı hizalamatitreşim ve şok yükler gibi durumlarda bile performans sunmaya devam eden rulmanları tasarlayıp, geliştirmektedir.

Size ihtiyaçlarınıza uygun montaj, yağlamakeçeleme ve rulman seçimi konusunda önerilerde bulunabilir ve yardımcı olabiliriz.

Pompa ömrünü artırmak için NSKHPS serisi eğik bilyalı rulmanlar

Pompalar

Quarry, Mining, Construction, Shaker Screen, Conveyor

Büyük inşaat makinalarındaki, aktarma organlarışanzımanlar veya tekerleklerde kullanılan rulmanların ağır koşullar altında bile güvenilir olmaları gerekir. NSK rulmanları ile hem bu tür zorlu koşullarla başedebilir hem de enerji ve güç tüketiminizi azaltabilirsiniz. Tasarımlarımız ve çok çeşitli malzeme seçenekleri sayesinde makinanızın direncini ağır yüklere, şok ve titreşime karşı artırıp aynı zamanda kirliliğin makinanızın performansını etkilemeyeceğinden emin olabilirsiniz.

Quarry, Mining , Construction, Digger, Construction

TF Serisi Rulmanlar

Zorlu koşullar altında üstün dayanıklılık sunabilmek için tasarlanmıştır...  >>

SNN Serisi Plummer Bloklar

SNN serisinde, bileşenler birbirine kolay geçer, kolay çıkarılır ve bakımı kolay yapılır...  >>

Agri Disc Hub

NSKHPS Serisi Eğik Bilyalı Rulmanlar

Yüksek hız, uzun ömür, düşük titreşim ve sessiz çalışma gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır...  >>

Molded-Oil Rulmanlar

Molded-Oil ile yağlanan rulmanlar, paslandırıcı, tozlu ve kirli ortamlarda kullanım için idealdir. >>

CA-VS Serisi Oynak Makaralı Rulmanlar

CA-VS serisi, ağır çalışma koşullarına ve yoğun titreşime dayanacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır...  >>

Entegre Rulman Grupları

Titreşimli elek imalatçıları için ihtiyaca özel üretilen rulman yataklarıdır...  >>

Vinç Kasnakları için Makaralı Rulmanlar

Kafessiz yapısı ve yüksek performanslı keçeleri sayesinde bu rulmanların aşınma direnci çok yüksektir.  >>

EW Serisi Makaralı Rulmanlar

Yüksek yük taşıma kapasitesine ve yüksek performanslı sıkıştırılmış çelik kafese sahiptir.  >>

EMM-VS Serisi Makaralı Rulmanlar

Yenilikçi dış bilezik kılavuzlu işlenmiş pirinç kafesi ile ağır yükler altında eksenel kaçıklığı telafi eder.  >>

EM Serisi Makaralı Rulmanlar

Hassas işlenmiş sağlam tek parçalı kafes ile birlikte yüksek yük oranlarına ve sessiz çalışmaya sahiptir.  >>

Kafes ve Makaralı Pinyon Mili

Uzun ömür sunan, kafes ve makaralı pinyon mili, özellikle hidrolik ekskavatörlerde iki kattan daha uzun hizmet ömrü sunmaktadır.  >>

Başarı Hikayeleri

Maliyet tasarruflarımız başarımızın en iyi kanıtıdır. Endüstriyel bazda örnek başarı hikayelerinin listesi için lütfen tıklayın... >>

CAD Drawing
Teknik Sorgulama

Yeni bir çözüm mü arıyorsunuz? Teknik talep formunu doldurun ve NSK teknik ekibinin bir üyesi mümkün olan en kısa sürede size yardımcı olacaktır. >>

Mining and NSK