Kağıt

Son yıllarda kâğıt endüstrisi, üretkenliğini artırabilmek amacıyla, kağıt üretim makinalarının üretim kapasitesini ve hızını artıran bir gelişim süreci içine girmiştir. Beklenmedik sorunlardan kaynaklanan arıza sürelerini azaltmak amacıyla, müşterilerimiz, kâğıt üretim makinalarında kullanılan rulmanlardan yüksek güvenilirlik talep etmektedir. NSK, bu talepleri karşılayan çeşitli rulman ürünleri geliştirmiştir ve bu rulmanlar modern kâğıt üretim makinalarının tüm kısımlarında kullanılmaktadır. NSK, kâğıt üretimini özellikle iki çeşit rulman türüyle desteklemektedir:
Özel olarak kurutucular için tasarlanmış TL (sert ve uzun ömürlü) rulmanlar. Bu rulmanlar, şirketin malzemeler için kullandığı ısıl işlem teknolojilerinin tüm avantajlarından faydalanılarak geliştirilmiştir.
NSK'nın malzeme, tasarım ve üretim teknolojilerinin entegrasyonuyla geliştirilen Endüstriyel Makinalarda Kullanılan Oynak Makaralı Rulmanlar İçin NSKHPS Yüksek Performanslı Standart Rulman Serisi.
NSK, kâğıt üretim endüstrisinde daha fazla üretkenliği sağlayacak yüksek güvenilirliğe sahip rulmanlar geliştirmeye devam edecek ve kağıt endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmayı sürdürecektir.
NSK Deneyimi ve Teknolojisi

Kâğıt üretim makinalarının kurutma silindirlerinde kullanılan rulmanlar, silindirlerden yüksek sıcaklıkta buhar geçişi nedeniyle sıcak ortamlarda çalışmaktadır. Aşağıda bunun sonucunda ortaya çıkabilecek rulman hasarına örnekler sunulmaktadır:
- Yetersiz oranda yağlama yağı tabakası oluşumundan kaynaklanan erken aşınma.
- Uzun süre yüksek sıcaklıklarda kullanımdan kaynaklanan rulman sapması krepajı.
- Mil ve bilezik arasındaki sıcaklık farkları sonucunda, bağlantı geriliminde artıştan kaynaklanan, rulmanın iç bileziğinde çatlama.
Rulmanın iç bileziğindeki çatlak özellikle üretimde duruşlara neden olabilecek ciddi bir olaydır. NSK, bu soruna yanıt olarak, TL (sert ve uzun ömürlü) rulmanları geliştirmiştir. Malzemelerin özel bir azotlu karbonlama işlemine tabi tutulması sayesinde, iç bileziğin kırılma dayanımı artırılmış ve yüksek sıcaklıklardaki boyutsal kararlılığı mükemmel hale getirilmiştir.
Bu TL rulmanlar, pazarda yüksek güven kazanmış olup kurutma silindirlerinde kullanılan makaralı rulmanlar arasında en çok tercih edilen seçim olarak tartışmasız konumunu korumaya devam etmektedir.
Çalışma koşulları: nem, su girişi ve yüksek hızlar
Kablo sektöründeki çalışma ortamında nem seviyesi yüksektir. Bu durum, su penetrasyonuna ve rulmanda korozyona neden olabilir. Yüksek hızlarda eğim ve su girişi, erken rulman arızalarına ve üretimin durmasına neden olabilir.
Yüksek hızlar için NSKHPS serisi
Bunlar gibi yaygın sorunların üstesinden gelmek için, NSK’nın telli tahrik, telli kılavuz ve telli emme silindirlerinde olduğu gibi meme yuvaları ve egütör makinalarında NSKHPS serisi, standart ürünlerle karşılaştırıldığında %20 daha yüksek sınırlama devri ve iki kata kadar dayanımı olan oynak makaralı rulmanlar gibi bileşenleri de ayrıca içermektedir. Bu rulmanlar, özel kafes tasarımı ve optimize edilmiş dış bilezik yüzeyine sahiptir. P55 gibi, yüksek hassasiyete sahip sınıflar da mevcuttur.
Yeniliklerimiz:
NSKHPS serisi oynak makaralı rulmanlar

Çalışma koşulları: düşük / ağır yükler ve yüksek hızlar
Kağıt endüstrisi, güvenilir çalışmaya ve uzun kullanım ömrüne ihtiyaç duyar. Emme pres silindir en yüksek hıza ulaştığında -2,500 m/dk ileride mümkün olacaktır, ağır yükler için nip basımı söz konusudur. Bu tarz uygulamalar için yanlış rulman seçimi, yuvarlanma yolunda hemen bir arızaya sebep olacaktır.
Spherical roller bearings for extremely high loads and speeds in shoe presses
In collaboration with a renowned supplier of equipment for paper machines, NSK has developed, tested and released spherical roller bearings with optimised internal design which are suitable for high, current and future, line speeds in shoe presses
Our Innovations:
Triple Ring Bearings
NSKHPS Series Spherical Roller Bearings

Çalışma koşulları: yüksek sıcaklık, yüksek hız ve ağır yük
Kağıt makinalarının kurutma ucunda, sıcaklığın 150°C’ye kadar çıkması sık karşılaşılan bir durumdur. Bu makinalar aynı zamanda, yüksek eksenel kuvvetlere ve yoğun gerilime de maruz kalır. Bu zorlu çalışma koşullarında, rulman iç bileziği çatlayabilir ve makinanın durmasına neden olabilir.
Yüksek sıcaklıklar için TL serisi oynak makaralı rulmanlar
NSK’nın TL (dayanıklı ve uzun ömürlü) serisi, yüksek sıcaklıklarda çalışan kağıt makinalarındaki kurutma silindirleri için özel olarak geliştirilmiştir. Özel ısı işlemiyle beraber, çeliğin kimyasal kompozisyonunun kullanımı, iç ve dış bilezikleri aşınma ve çatlamaya karşı dirençli hale getirir. Bu da, bakım maliyetini ve arıza süresini ciddi biçimde azaltır.
Yeniliklerimiz:
TL serisi oynak makaralı rulmanlar
Hizalama bilezikli silindirik makaralı rulmanlar
NSKHPS serisi oynak makaralı rulmanlar

Çalışma koşulları: yüksek sıcaklık, yüksek hız ve ağır yük
Perdah makinaları, oynak makaralı rulmanların çabuk yorulmasına sebep olabilen yüksek hızlara ve ağır yüklere maruz kalır. Isıya bağlı olarak iç rulman bileziğinin genişlemesi, makina arızasına sebep olan çatlaklara yol açabilir.
TL RUB serisi rulmanlar - yüksek hızda ve yüksek sıcaklıklarda sorunsuz çalışır
Gelişmiş çalışma hassasiyetleri ve 200°C sıcaklığa kadar dayanabilmeleri sayesinde, NSK TL RUB serisi, zorlu koşullar ve gelecekteki performans artırma çalışmaları için ideal yüzer rulmanlardır. Rulmanların tasarımı, perdah makinalarının sınılama olmaksızın yüksek ısıya kadar genişleyebilmesine imkan tanır.
Yeniliklerimiz:
TL serisi oynak makaralı rulmanlar
Hizalama bilezikli silindirik makaralı rulmanlar
NSKHPS serisi oynak makaralı rulmanlar
Üç bilezikli rulmanlar

Üç Bilezikli Rulmanlar
Genellikle kağıt üretim makinalarında özellikle tahrik tarafında taçlı preslerin desteklenmesi için kullanılır. >>
TL Serisi Makaralı Rulmanlar
Kağıt üretim makinalarının aşırı yüksek sıcaklıklar altında çalışan kurutucu ruloları için özel olarak tasarlanmıştır. >>
Keçeli Oynak Makaralı Rulmanlar
Zorlu ve kirli koşullar altında uzun ömürlü performans sunan rulmanlar, daha temiz bir çalışma ortamı sağlar. >>
NSKHPS Serisi Oynak Makaralı Rulmanlar
NSKHPS veya yüksek performans standart serisi, yüksek hız ve yük oranları sunan, en ileri malzeme teknolojisine sahip rulmanları kullanır... >>
Molded-Oil Rulmanlar
Molded-Oil ile yağlanan rulmanlar, paslandırıcı, tozlu ve kirli ortamlarda kullanım için idealdir. >>
EW Serisi Makaralı Rulmanlar
Yüksek yük taşıma kapasitesine ve yüksek performanslı sıkıştırılmış çelik kafese sahiptir. >>
EM Serisi Makaralı Rulmanlar
Hassas işlenmiş sağlam tek parçalı kafes ile birlikte yüksek yük oranlarına ve sessiz çalışmaya sahiptir. >>
Hizalama Bilezikli Silindirik Makaralı Rulmanlar
Demir-Çelik tesislerinde kullanılan sürekli döküm makinalarının konumlandırma pozisyonu için tasarlanmıştır. >>

Başarı Hikayeleri
Maliyet tasarruflarımız başarımızın en iyi kanıtıdır. Endüstriyel bazda örnek başarı hikayelerinin listesi için lütfen tıklayın... >>

Arıza Giderme
Rulmanlarınızın zamansız veya beklenmedik şekilde arızalanmasına izin vermeyin. NSK arıza giderme araçları ile zahmetten ve paradan tasarruf edin.e >>
Paylaş