Iamge of sugar being processed in sugar mill.

Şeker 

sugar

Şeker kamışı hasatından, şeker kamışından çıkarılan suyun arıtılma işlemlerine kadar şeker üretimi zorlu koşullar altında çalışması için özel amaçla tasarlanmış makinalarla gerçekleştirilmektedir.

Şeker üretiminde her prosesin kendine özgü belirli zorlukları olduğundan rulmanların çeşitli ortam koşulları altında güvenilir bir şekilde çalışması gerekmektedir.

Rulmanlar, üretim hatlarının sürekliliğini sağlamaya yardımcı olmak için şeker kamışı hasat makinaları, şeker kamışı parçalama makinaları, kırıcı milleri, kazan fanları ve şeker santrifüjleri gibi makinaların sorunsuz ve kesintisiz olarak çalışmasını sağlar.

Günümüzde şeker fabrikaları, en üstün kaliteyi sağlamak amacıyla, ham maddelerin mümkün olan en kısa sürede taşınması ve işlenmesi için hızlı, güvenilir ve verimli olmalıdır. 

NSK rulmanları, zorlu ortam koşulları altında hem yüksek verimliliği hem de yüksek performansıyla şeker üreticilerine hizmet sunmaktadır.


Deep Groove Ball Bearing, UR-Material

NSK, kanıtlanmış performansa sahip ve uzun ömürlü rulmanlarıyla, şeker üretimi ekipmanlarında yaygın olarak görülen kirlenme, korozyon ve yağlama sorunlarına yanıt veren çözümler sunar.

Hem ekipman üreticilerinin hem de nihai kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için süreçlerini hızlandıran ve rulman ömrünü uzatan çözümleri sunuyoruz.

NSK, geliştirme ve üretim süreçleri boyunca uyguladığı yüksek kalite standartları sayesinde, yüksek performansı ve uzun ömrüyle herkesin güvenini kazanan güvenilir rulmanlarıyla şeker endüstrisine hizmet sunmaktadır.