ProKIT - Tekerlek Rulman Kiti

ProKIT Nedir?
ProKIT, NSK'nın Bağımsız Yenileme Pazarı için yeni ürün gamıdır. ProKIT paketleri, ilgili ürünü monte etmek için gerekli olan bütün parçalara sahiptir.
Ürün, uygulamalar ve izlenilebilirliğe ilişkin ayrıntılı bilgi sunan QR kodlar ambalaj üzerinde bulunmaktadır.
Yalnızca %100 orijinal parçalar içerir; rulmanlar ve keçeler, somunlar, cıvatalar gibi bütün parçalar OE araç üreticileri tarafından belirlenmekte ve kullanılmaktadır. Bütün parçaların kalitesi OEM tarafından test edilip onaylanmıştır. NSK‘nin temel hedefi, kesinlikle en iyi kaliteyi elde etmek olduğundan bu çok önemlidir. Bütün ProKIT'ler, ISO akreditasyonuna sahip ortamlarda üretilmektedir.
En yüksek kalitede ürünleri üretmenin yanı sıra, ProKIT ambalajı da yine en yüksek NSK kalite standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır ve kutular hasar görmeden içeriği koruyarak istiflenecek şekilde tasarlanmıştır.
İndirmeniz için ayrıntılı NSK ProKIT veri dokümanları.

NSK ProKIT - Tekerlek rulmanlari - online katalog
İndirmeniz için ayrıntılı NSK ProKIT veri dokümanları >>

Teker rulmanı değişimi
NSK eğitim videoları otomobil tamirlerini daha hızlı, daha emniyetli, daha güvenilir yapmaktadır
Poyra rulmanı değiştirme prosedürlerine açık, adım adım bir yaklaşım sunan videolar, bu tür onarımın Avrupa genelinde müşteriler için daha hızlı, daha emniyetli ve daha güvenilir olmasını sağlamak için kullanışlı ve bilgilendirici ipuçları da sunmaktadır. >>
Paylaş