Poyra Üniteleri için Rulmanlar

Poyra ünitesi, her tekerin eksenini çevreler ve ileri itme, dönme ve durma gibi farklı kuvvetleri taşır. Tekerleklere güç aktarırken, aracın tüm ağırlığını desteklemek için yeteri kadar güçlü olmaları gerekir. Ancak, daha hafif rulmanlara sahip araçlar daha iyi tutuşa sahip olduğundan biz de daha hafif göbek üniteleri üretmek için bir yol bulmamız gerektiğine karar verdik.
Birçok araştırma ve deneyden sonra, geleneksel 1200°C'de sıcak döküm methodunun yerini alacak yeni bir soğuk döküm methodu geliştirdik. Böylelikle, tek bir parça demiri anında dökebiliyor, ayrıca demirin kendi gücünü de artırarak, ortaya daha güvenilir, daha hafif ve daha kompakt rulmanlar çıkarıyoruz. Yeni yöntem kullanılırken, yüksek sıcaklıklar üretmeye gerek kalmadığından, işlemin çevreye olan etkisini de böylece azaltmış oluyoruz.
Paylaş