Eğik bilyalı rulman çeşitleri
Genel Bakış

NSK’nın kapsamlı eğik bilyalı rulman serisi, ekipman üreticilerinin sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır.Eğik bilyalı rulmanlar, radyal yüklerle birlikte aynı zamanda tek yönde büyük eksenel yükleri de taşımalarını sağlayan bir temas açısı içermektedir. Radyal yük uygulandığında eksenel bir bileşen oluşturulduğu için bu rulmanlar genellikle çift olarak ya da daha fazla rulmandan oluşan çoklu setler halinde kullanılmaktadır.
Ürün Özellikleri ve Avantajları:
- Kaliteli çelik - rulman ömrünü %80'e kadar uzatmak için ultra temiz çelik
- Gelişmiş gres teknolojisi - gres ömrü ve performansını artırabilen NSK yağlama malzemeleri
- Yüksek kaliteli bilyalar - yüksek hızda bile sessiz ve akıcı çalışma
- Kaplamalı yuvarlanma yolları - sesi minimuma indirmek, yağlama malzemesinin dağıtımı sağlamak ve rulman ömrünü arttırmak için özel olarak perdahlanmış
- Temas açısı - 15°, 25°, 30° ve 40°'lik açılarda sunulur
- Patentli keçeler - en zorlu ortamlarda kirlenmeye karşı direnç sağlar
- Kafesler - Polyamid, çelik ve pirinç kafes gruplarında mevcuttur
- Kalite güvenceli - %100 yapılan ürün testleri toplam ürün kalitesini garantiler
NSK, eğik bilyalı rulmanlarını Tek sıralı, çift sıralı, dört noktadan temaslı, keçeli, eşleştirilmiş eğik bilyalı rulmanlar olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinde sunar.
Ürünler
Paylaş