Mood 3 Products

Eğik Bilyalı Rulmanlar

NSKHPS Süper Hassas Eğik Bilyalı Rulmanlar

 

Yeni seri NSKHPS Süper Hassas Eğik Bilyalı Rulmanlar geleneksel rulmanlara kıyasla %15 artan rulman ömrüne sahiptir. >>

NSKHPS Serisi Eğik Bilyalı Rulmanlar

Yüksek hız, uzun ömür, düşük titreşim ve sessiz çalışma gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır...  >>

Eğik Bilyalı Rulmanlar - Yüksek Kapasiteli

Normal rulmanlara kıyasla yan delikleri daha geniştir, yan omuzları ise daha küçüktür. En önemli avantajı, iç bilezik ve kafes arasındaki boşluğun artmasıdır, böylece rulmandan geçen yağ akışı (%40 oranında) iyileştirilir. >>

Çift Sıralı Eğik Bilyalı Rulmanlar

Sızdırmazlık sistemi, kir girişini önleyerek ve optimum servis ömrü sunmaktadır. >>

Dişli Kutuları için Flanşlı Rulmanlar

Özel flanşlı rulmanlar, yağlamalı dişli kutularında (asansörler, otobüsler...vb.) kullanım için uygundur. >>

SURSAVE Kafesli Eğik Bilyalı Rulmanlar - Ultra Yüksek Hız

Takım tezgahlarının ana iş mili için, yeni kafes "SURSAVE" kullanan ultra yüksek hızlı eğik bilyalı rulmanlar. Bu kafes, ultra yüksek hızlı eğik bilyalı rulmanların NSKROBUST serisine uygulanır: düşük NRRO, düşük ısı oluşumu ve yüksek hız performansı. >>

Geniş ROBUST Serisi Eğik Bilyalı Rulmanlar

Takım tezgahları için dizayn edilen geniş seri, sızdırmazlık ve gres için ayrılan daha fazla alan ile çok daha uzun hizmet ömrü sunar...  >>

Çift Sıralı Eğik Bilyalı Rulmanlar

Yüksek kapasiteli bu rulmanlar özellikle pompalar için tasarlanmıştır..  >>

Pirinç Kafesli Eğik Bilyalı Rulmanlar

Yağsız vidalı kompresörlerin içinde bulunduğu zorlu çalışma koşullarını karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır...  >>

Dört Noktadan Temaslı Pirinç Kafesli Bilyalı Rulmanlar (QJ Serisi)

Yağsız vidalı kompresörlerde ısı üretimini, titreşimi ve sesi azaltmak için tasarlanmıştır...  >>

L-PPS Kafesli Makaralı Rulmanlar

Kafes malzemesi, optimize edilmiş iç tasarımıyla birlikte vidalı kompresörlerini hizmet ömrünü uzatarak, yüksek maliyetli duraklama sürelerini azaltır.  >>

LNG Pompaları için Rulmanlar

Sıcaklık -162°C' ye ulaşabildiğinden ve rulmanların bir dış yağlama olmaksızın çalışmaları gerektiğinden, rulmanlar çok ağır çalışma şartlarına maruz kalır...  >>

Keçeli Eğik Bilyalı Rulmanlar

Çalışma öncesi ve sırasında yüksek seviyede işleme performansı sağlar...  >>

ELCOMP Rulmanlar

Uzun ömür performansı sağlarken yağ, kimyasal, gaz ve ısıya karşı da üstün dirence sahiptir...  >>

BMPC Serisi Eğik Bilyalı Rulmanlar

Santrifüj pompalarının zorlu çalışma koşullarına ayak uydurabilecek şekilde tasarlanmıştır...  >>