Sabit bilyalı rulman çeşitleri
Genel Bakış

NSK, sabit bilyalı rulmanların tüm serilerini üretmektedir. Bu çok amaçlı rulmanlar en yaygın rulman türü olup çeşitli endüstrilerde kullanılmaktadır.
Bu rulmanlar, radyal yüklerin yanında, eksenel yükleri her iki yönde taşıyabilir ve düşük gürültü ve titreşim gerektiren uygulamalar için ideal olan düşük sürtünme torku ve yüksek hızlı bileşenler sunar.
Ürünler
Ürün Özellikleri ve Avantajları:
- Kafesler - uygulama ihtiyaçlarınızı karşılamak için çok sayıda farklı kafes tipi
- Yüksek kalite çelik - rulman ömrünü %80'e kadar uzatmak için ultra temiz çelik
- Gelişmiş gres teknolojisi - gres ömrü ve performansını artırabilen NSK yağlama malzemeleri
- Kaplamalı yuvarlanma yolları - sesi minimuma indirmek, yağlama maddesi dağıtımı ve ömrünü artırmak için özel olarak perdahlanmıştır
- Patentli keçeler - en zorlu ortamlarda kirlenmeye karşı direnç sağlar
- Elektrik ile yalıtılmış bilyalar
- Dış çap 2500mm'ye kadar
- Yüksek kaliteli bilyalar - yüksek hızda bile sessiz ve akıcı çalışma
- Kalite güvenceli - %100 yapılan testler, toplam ürün kalitesini garantiler
- Düşük ve orta radyal yükleri karşılar
NSK olarak, sabit bilyalı rulmanların mümkün olan performans ve işlevsellik sınırlarının ötesine geçerek birkaç yıl içinde bu konuda hatırı sayılır bir başarı elde ettik.
Paylaş