Sabit Bilyalı Rulmanlar

NSKHPS Sabit Bilyalı Rulmanlar
Yeni seri , çeşitli genel amaçlı uygulamalar için yüksek seviyede çok yönlülük sağlayan çok çeşitli boyut seçeneklerine odaklanmaktadır. >>

Çift Sıralı Bilyalı Rulmanlar
Müşteri ihtiyaçlarına göre farklı özelliklerle donatılmıştır. >>

Cer Motorları için Yalıtılmış Rulmanlar – PPS
NSK, elektrik akımı sebebi ile oluşacak korozyonu önlemek için, PPS-reçine kaplamalı yalıtımlı rulmanları geliştirdi >>

Cer Motorları için Yalıtılmış Rulmanlar – Seramik
Elektrik akımı sebebi ile oluşacak korozyonu önlemek için, seramik kaplamalı yalıtımlı rulmanlar geliştirildi >>

Seramik Bilyalı Rulmanlar
NSK, hasarların önlenebilmesi için yenilikçi seramik malzeme kullanılarak üretilmiş elektriksel korozyonu önleyen yeni bir rulman tipi geliştirmiştir... >>

Özel Isıl İşlemli Sabit Bilyalı Rulmanlar
Kirli ya da zorlu yağlama koşullarından kaynaklanan en zorlu gereklilikleri yerine getirebilecek şekilde tasarlanmıştır... >>
Keçeli Sabit Bilyalı Rulmanlar
Kirli ortamlarda ve 150°C'ye kadar olan yüksek sıcaklıklarda çalışmak üzere tasarlanmıştır... >>

Manyeto Rulmanlar
Manyeto rulmanların iç bilezik yuvarlanma yolu, tek sıralı rulmanlarınkinden biraz daha dardır. Dış bileziğin sadece bir tarafında omuz olduğundan, dış bilezik sökülebilir. Bu durum kolay montaj avantajı sağlar. >>

Miniature Ball Bearings
Small, miniature, and instrument precision bearings broadly come in deep groove and angular contact varieties. Deep-groove types may have also an outer ring with a flange, a wider inner ring or thin-walled cross-sections. >>
Miniature Ball Bearings
NSK, çapı 10mm'den daha küçük metrik ve inç ölçülerinde olmak üzere çok çeşitli minyatür rulmanlar üretmektedir. >>

HR Serisi Sabit Bilyalı Rulmanlar
Standart sabit bilyalı rulmanlara oranla dinamik yük kapasitesindeki önemli artış nedeniyle bir makinanın servis ömrünü ciddi şekilde uzatır... >>

LNG Pompaları için Rulmanlar
Sıcaklık -162°C' ye ulaşabildiğinden ve rulmanların bir dış yağlama olmaksızın çalışmaları gerektiğinden, rulmanlar çok ağır çalışma şartlarına maruz kalır... >>

Creep-Free Rulmanlar
Gerilmiş O-halkalar rulman dış bileziğine takılır ve döner yükler altında kaymayı engeller... >>

Servomotor Rulmanlar
Sürtünme dirençli servomotor rulmanları, kusursuz hareket kontrolünün önemli olduğu yerlerde kullanılır... >>
Paylaş