Kendinden Hizalamalı Bilyalı Rulmanlar
Genel Bakış

Kendinden hizalamalı bilyalı rulmanlar, mil ve yataklama hizalanmasının zor olduğu veya şanzıman millerinde olduğu gibi mil eğikliğinin meydana geldiği uygulamalarda önerilmektedir. Dış bilezik küresel bir yuvarlanma yoluna sahiptir ve eğrilik merkezi rulmanla hizalanarak iç bilezik ekseninin, bilyaların ve kafesin rulman merkezi etrafında serbestçe dönmesini sağlar.
Bu rulman türünde tipik olarak preslenmiş çelik kafesler kullanılmaktadır. Küçük bir temas açısına sahip olması nedeniyle, kendinden hizalamalı bilyalı rulman, düşük eksenel yük kapasitesine sahiptir. İzin verilen dinamik hatalı hizalama, normal yük koşulları altında yaklaşık 0,07 ila 0,12 radyan (4 ila 7 derece) arasındadır;
bununla birlikte, rulman çevresindeki yapıya dayalı olarak bu açılara izin verilmeyebilir.
Özellikler
Hatalı hizalamayı düzeltme
Kendinden hizalamalı bilyalı rulmanların dış bileziği küresel bir yuvarlanma yoluna sahiptir ve eğrilik merkezi, rulman merkeziyle eşleşir. Böylece hizalanma korunarak iç bilezik, bilyalar ve kafes, rulman merkezi etrafında serbestçe dönebilir. İzin verilen dinamik hatalı hizalama, normal yük koşulları altında yaklaşık 0,07 ila 0,12 radyan (4 ila 7 derece) arasındadır.Zor montajlar için idealdir.
Kendinden hizalamalı bilyalı rulmanlar, mil eğikliğinin meydana geldiği uygulamalar ile mil ve yataklama hizalanmasının zor olduğu (şanzıman milleri vb.) uygulamalarda kullanıma uygundur.
Uygulamalar
- Dişli kutuları/hız düşürücüler (redüktörler)
Paylaş