SPACEA Serisi Bilyalı Rulmanlar
Genel Bakış

NSK SPACEA serisi bilyalı rulmanlar standart rulmanlara göre çok daha ağır çalışma koşullarındaki uygulamalar için uygundur.
SPACEA serisi vakum, temiz, korosif, yüksek sıcaklık, toz ya da su ile kirlenmiş ve manyetik olmayan gereksinimler gibi özel ortamlara uygulanabilen geniş bir ürün çeşitliliğine sahiptir.
Talep edilen çalışma ortamlarında bu rulmanlar yüksek kalite ve yüksek performans standartlarını karşılar. SPACEA sınıfı, özel çalışma koşulları için geliştirilmiş malzeme, yağlama maddeleri ve yüzey işlem teknolojileri ile desteklenmiştir.
SPACEA serisinin döner eleman odağı tek sıralı bilyalı rulmanlara göre oluşturulmuştur. Bunlar çok çeşitli özel ortamlarda kullanım için tasarlanmıştır:
- Yarı iletken üretimi için temiz odalar
- Yiyecek işleme endüstrisindeki sulu ortamlar
- Aşındırıcı maddelerin bulunduğu ortamlar
- Konvansiyonel yağlama metotlarının uygun olmadığı vakumlu koşullar
- +400°C'ye kadar yüksek sıcaklıktaki uygulamalar
NSK, SPACEA serisi bilyalı rulmanlarını paslanmaz çelik, seramik bilyalı, aqua, hibrit, seramik bilyalı rulmanlar olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinde sunar.
Paylaş