Self-Lube ISO Standard
Genel Bakış

RHP Self-Lube®, Silver-Lube®, Life-Lube® ve Molded-Oil üniteleri, rulman ve yatak olmak üzere iki ana bileşenden oluşur. Her ünite, küresel dış çapa sahip sızdırmaz tek sıralı bilyalı rulmanlardan ve yastık blok ya da flanşlı yatağa monte edilen genişletilmiş iç bilezikten oluşur. Küresel şekil, ilk hatalı hizalamaları telafi eder.
Bu ürün, sıkı geçmeli mil montajı için çeşitli kilitleme yöntemleriyle birlikte sunulur. Kilit çeşitlerinin yanı sıra her ortama uygun eksiksiz keçe yelpazemiz sayesinde ünitelerimiz çok yönlü ürünler olarak kullanılabilir.
Ürün Özellikleri ve Avantajları:
- Çelik ya da paslanmaz çelikten iki parçalı perçinlenmiş yüksek dayanımlı metal kafes.
- Küresel rulman yatağı, montajdaki ilk hatalı hizalamayı telafi eder.
- Yeniden yağlama özelliği standarttır. Molded-Oil modelleri yeniden yağlama gerektirmez.
- Sessiz ve etkili bir çalışma için süperfiniş işlemi uygulanmış yuvarlanma yolları.
- Rulmanların korunmasını ve güvenliğini artırmak için koruyucu bulunur. Koruyucu, Self-Lube® üniteleri için çelik olarak, Silver-Lube® üniteleri için plastik olarak mevcuttur.
- İç ve dış bilezikler için sertleştirilmiş, yüksek kaliteli çelik kullanılmıştır.
- Yüksek kaliteli demir döküm yatak, rijit ve tek parçalı bir tasarıma sahiptir. Ayrıca yüksek kaliteli termoplastik veya döküm paslanmaz çelikten üretilen yataklar da mevcuttur.
- Etkililiği kanıtlanmış tek dudaklı keçe temin edilir, üç dudaklı keçe ve flinger keçeler de mevcuttur.
- Ayrıca standart olarak ayar vidası mil kilidi, eksantrik bileziği ve konik adaptör manşonu da mevcuttur.
- Aşırı sıcaklıklarda güvenli bir şekilde çalışmak için tasarlanan HLT rulmanlar mevcuttur.
- NSK Monteli Üniteler Serisi şunları içerir: Yastık bloklar, Life-Lube, Silver-Lube vb.
Paylaş