Silindirik makaralı rulman çeşitleri
Genel Bakış

Silindirik makaralı rulmanlar, yuvarlanma yolu ile doğrusal temas eden silindirik makaralar ile basit bir yapıya sahiptir. Esas olarak radyal yükler altında yüksek yük kapasitesi sunarlar. Makaralar ve bilezik omuzları arasında sağlanan düşük sürtünme sayesinde, bu rulmanlar yüksek hızlarda çalışmaya uygundur.
Tek sıralı rulmanlar için tasarım kodları NU, NJ, NUP, N veya NF; çift sıralı rulmanlar için tasarım kodları ise yan omuzların kullanımına bağlı olarak NNU veya NN olarak belirlenmiştir. Tüm bu rulman türleri, iç ve dış bilezikleri birbirinden ayrılabilir şekilde tasarlanmıştır.
Serbest uç rulmanları olarak kullanılan bazı silindirik makaralı rulmanların bileziklerinin birbirine göre eksenel olarak hareket edebilmesi için omuz bulunmamaktadır. İç veya dış bilezikte her iki yanda omuz olduğu ve diğer bilezikte bir yanda omuz olduğu durumda, bu rulmanlar tek yönde belirli oranda eksenel yükleri kabul edebilir.
Çift sıralı silindirik makaralı rulmanlar, yüksek radyal rijitliğe sahip olup esas olarak hassas takım tezgahlarının ana millerinde kullanılmaktadır. Kafesler genellikle preslenmiş çelikten veya işlenmiş pirinçten imal edilmiştir; ancak bazı modellerde kalıplanmış poliamid reçine kafesler kullanılmaktadır.
NSK, ihtiyaçlarınıza uygun olan bir çok çeşit silindirik makaralı rulman sunar:

Silindirik Makaralı Rulman Çeşitleri
NU, N, NNU, NN: Serbest uç rulmanları olarak kullanıma uygun:
NJ, NF: Tek yönde sınırlı eksenel yüklere dayanabilir.
NH, NUP: Sabit uç rulmanları olarak kullanıma uygun: NH serisi rulmanlar, HJ tip L baskı bilezikli bir NJ tip silindirik makaralı rulmandan oluşur.
Cylindrical Roller Bearings - NUB Series
In order to meet the requirements of steel making equipment and continuous-casting machines, NSK has expanded its range of cylindrical roller bearings. NSK has developed the new NUB series which can reduce the total cost of ownership for continuous casting machine guide rolls >>
Paylaş