Oynak Makaralı Rulmanlar
Genel Bakış

Yüksek yük kapasitesi için tasarlanmış oynak makaralı rulmanların EA, C, CD ve CA tipleri mevcuttur. EA, C ve CD türleri için preslenmiş çelik kafesler kullanılırken, CA tipi için işlenmiş pirinç kafesler kullanılmaktadır. Tüm EA tipleri, yüksek performans standardına sahip NSKHPS Serisi rulmanlardır.
NSKHPS Serisi rulmanlar, özellikle yüksek yük kapasitesi, yüksek limit hızları ve 200°C sıcaklığa kadar mükemmel performans gösterir.
“E4” son ekiyle biten tasarımlarda, dış bilezikte yağlama kanalı ve delikleri bulunmaktadır. Bu rulmanlardaki yağlama kanalı derinliği sınırlı olduğundan, ayrıca mahfaza deliğindeki yağlama kanalının da kullanılmasını öneriyoruz.

Özellikler
Kendinden hizalanma
Rulman, aşırı kuvvetin uygulanmasını önlemek amacıyla, mil merkezindeki sapmayı ve mahfaza veya mil üzerindeki eğilme açısını otomatik olarak ayarlar.Tüm yük türlerini destekler.
Oynak makaralı rulmanlar radyal yükleri, her iki yönde eksenel yükleri ve birleşik yükleri destekler.Sabit uç veya serbest uç için kullanıma uygundur.
Uygulamalar
Yüksek yük kapasitesi
Büyük radyal yükler, ağır yükler ve darbe yüklerini içeren uygulamalar için uygundur.Madencilik ekipmanı (kırma elemanları, titreşimli elekler, konveyörler vb.), dişli kutuları, hava ön ısıtıcıları, ekstruder, santrifüj ayırıcı, inşaat makinaları, çelik üretim makinaları, kâğıt üretim makinaları.
Ürünler

Paylaş