Konik Makaralı Rulmanlar
Genel Bakış

Konik makaralı rulmanlar, iç ve dış bileziklerin yuvarlanma yolları tarafından oluşturulan hayali konik tepe noktaları ile makaraların tamamı rulman ekseni üzerindeki tek bir noktada toplanacak şekilde tasarlanmıştır. Yuvarlanma elemanları olarak kullanılan trapezoid konik makaralar, iç bilezik üzerindeki geniş bir omuz tarafından yönlendirilir.
Bu rulmanlar, tek yönde radyal ve eksenel yükleri destekleyebilir. Yük uygulandığında, rulman içinde oluşturulan eksenel bileşen genellikle karşılıklı iki rulmanın (eğik bilyalı rulmanlara benzer şekilde) veya çift sıralı rulmanların kullanımını gerektirmektedir. Uygun iç boşluğu elde etmek amacı ile, iç ve dış bileziklerin eksenel yönde ayarlanması için ara parçalar kullanılmaktadır. Rulmanın iç ve dış bilezikleri birbirinden ayrılabilir olduğundan, iç bilezik (koni) grupları ile dış bileziklerin (kap) montajı birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirilebilir.
HR Serisi rulman ünitelerinde, daha da yüksek yük kapasitesi sağlamak amacıyla hem daha büyük boyutlu hem de daha fazla sayıda makara kullanılmaktadır.
Konik makaralı rulmanlar, temas açısına göre normal, orta ve dik açılı türlere ayrılır. Çift sıralı türlere ek olarak, dört sıralı konik makaralı rulmanlar da ayrıca mevcuttur. Genel olarak preslenmiş çelik kafes kullanılmakla birlikte, büyük rulmanlarda pin tipi kafesler kullanılabilir.
Paylaş