Tapered Roller Bearings - Products

Konik Makaralı Rulmanlar - 4 sıralı - Uzun Ömürlü
NSK'nin haddehanelere yönelik dört sıralı konik makaralı rulman çözümü.
Bu rulmanlar uzun hizmet ömrü, daha az bakım masrafı ve daha fazla operasyonel verimlilik sunuyor.
Sunduğumuz diğer seçenekler: Super TF, WTF, Sealed Clean ve yeni gres AQGRD >>

Sealed-Clean Döner Uç Kapaklı Konik Makaralı Rulmanlar
Sealed-Clean Döner Uç Kapaklı Konik Makaralı Rulmanlar: Üstün performans, dayaıklılık, ve kullanım kolaylığı sunar >>

Büyük Dişli Kutuları için Makaralı Rulmanlar
NSK, rüzgar güç jeneratörleri ve madencilik makineleri gibi büyük endüstriyel makinelerdeki dişli kutuları için uzun ömürlü, büyük boyutlu konik ve silindirik makaralı rulmanlar geliştirdi. >>

Tek Sıralı Konik Makaralı Rulmanlar
Yüksek radyal ve eksenel yükleri bir yönde alabilen rulmanlardır >>

Çift Sıralı Konik Makaralı Rulmanlar
Yüksek radyal ve eksenel yükleri iki yönde alabilen rulmanlardır. >>

Hizalama Bilezikli Konik Makaralı Rulmanlar
Demir-çelik işlemlerindeki sürekli döküm makinalarının konumlandırma pozisyonu için kullanılan rulmanlardır. >>
Paylaş