Eksenel Makaralı Rulmanlar - Ürünler

Eksenel Oynak Makaralı Rulmanlar
Bu rulmanlarda yatak pulunda oynak bir yuvarlanma yolu ve onun çevresine eğik olarak yerleştirilmiş varil şeklinde makaralar bulunur.

Eksenel Konik Makaralı Rulmanlar

Eksenel İğneli Rulmanlar
Kompresörlerin entegre kanalları, güç aktarma organları ve tork konvertörleri gibi otomotiv uygulamalarında kullanılır.

Cylindrical Thrust Roller Bearings
These bearings can only receive axial load but support high-load applications and offer high axial rigidity. Cages are typically made of machined brass. >>
İletişim Ara
Arama yap
Anahtar kelime ile ara veya filtre listesinden seç
Paylaş