Ürünler

NSKHPS Süper Hassas Eğik Bilyalı Rulmanlar
Yeni seri NSKHPS Süper Hassas Eğik Bilyalı Rulmanlar geleneksel rulmanlara kıyasla %15 artan rulman ömrüne sahiptir. >>

ROBUST Serisi Ultra Yüksek Hızlı Eğik Bilyalı Rulmanlar
NSK'nın takım tezgahı ana milleri için özel olarak tasarladığı ultra yüksek devirli, düşük sesli eğik bilyalı rulmanlarıdır... >>

Keçeli Eğik Bilyalı Rulmanlar
Çalışma öncesi ve sırasında yüksek seviyede işleme performansı sağlar... >>

SURSAVE Kafesli Eğik Bilyalı Rulmanlar - Ultra Yüksek Hız
Takım tezgahlarının ana iş mili için, yeni kafes "SURSAVE" kullanan ultra yüksek hızlı eğik bilyalı rulmanlar. Bu kafes, ultra yüksek hızlı eğik bilyalı rulmanların NSKROBUST serisine uygulanır: düşük NRRO, düşük ısı oluşumu ve yüksek hız performansı. >>

NSKHPS Hassas Eğik Bilyalı Rulmanlar
Yeni seri , geleneksel rulmanlara kıyasla %15 artan rulman ömrüne sahiptir. >>

Geniş ROBUST Serisi Eğik Bilyalı Rulmanlar
Takım tezgahları için dizayn edilen geniş seri, sızdırmazlık ve gres için ayrılan daha fazla alan ile çok daha uzun hizmet ömrü sunar... >>

Yağ-Hava Yağlaması
NSK'nın yağ-hava yağlaması güvenli, ekonomik ve kirlenmeyi engelleyen bir yağlama türüdür... >>

BSBD Serisi Vidalı Mil Destek Rulmanları
Modern takım tezgahlarında, bir iş parçasını veya makina bileşenini hızlı, başarılı ve doğru bir biçimde konumlandırabilen vidalı miller gerekmektedir. BSN/ BSF rulman serileri titizlik gerektiren bu gereksinimleri karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır. >>

Vidalı Mil Desteği İçin TAC Serisi Eksenel Eğik Bilyalı Rulmanlar
Takım tezgahları uygulamalarına yönelik yeni TAC serisi NSKHPS Vidalı Mil Eğik Bilyalı Eksenel Rulmanlar ürün gamıyla birlikte sunulmaktadır. >>

NSK TAC-03 Serisi Vidalı Mil Destek Rulmanları
NSK TAC-03 serileri, ağır yükler altında çalışan vidalı milleri desteklemek için geliştirilmiştir. Yeni TAC-03 serisi, kullanıcıların vida mil ucunda daha küçük bir çap ile yüksek kapasitede performans sağlamalarına izin verir. Bu, rulmanın iç bilezik omzunda makul bir temas noktası basıncı sağlar. >>

ROBUSTDYNA Yüksek Yük Kapasitesi Ultra Yüksek Hızlı Eğik Bilyalı Rulmanlar
Dahili özelliklerin optimizasyonu, ROBUSTDYNA'nın hem ağır kesme hem de yüksek hızlı son işlem gerçekleştirmesini sağlar >>
Paylaş