Git
Tamamen Seramik Rulmanlar (Oksit Bazlı Seramik Rulmanlar)

Seramik dış/iç bilezikler ve bilyalar ile manyetik olmayan tam seramik rulmanlar, kendinden yağlamalı flor reçine kafeslere sahiptir ve hem normal atmosferik basınçta hem de vakumda, aşındırıcı ortamlar ve manyetik olmayan gereksinimler için uygundur.
Durum Açıklaması
- Korozif Ortamlar
- Yüksek Sıcaklık
- Vakum
Endüstriler
- Kimya ve İlaç
- Yiyecek ve İçecek
- Medikal & Sağlık
Ürün Özellikleri
- Gres içermeyen flor katı yağlayıcı
- Tamamen seramik rulmanlar tamamen antimanyetiktir
- Ayrıca korozyona ve aşınmaya karşı mükemmel direnç sunarlar
- +150°C'ye kadar uygulama sıcaklığına uygundur
Faydalar
- Tamamen antimanyetik
- Aşındırıcı ortamlara uygun (zayıf asit, alkali)
- Paslanmaz çelik veya silikon nitrür seramiklere göre korozyona daha dayanıklı
- Oksit bazlı seramiklerin fiyatı diğer seramiklere göre daha düşüktür
6203
SJ01
T36
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
6203 | Temel rulman numarası |
SJ01 | SZ-Tipi |
T36 | Flor katı yağlayıcı kafesi |
Paylaş