Git
Vidalı Miller - Değiştirilebilir

Vidalı millerin üretimi her bir kullanıcı için özel olarak tasarlanmıştır. Daha önce, mil ve somun fabrikada eşleştiriliyor ve ardından istenilen ön yük ayarlanıyordu. NSK bugün mil ve somunların küçük boşluklu olarak serbestçe birleştirilebildiği yeni vidalı mil serisini sizlere sunuyor. Bu vidalı miller DIN 69051 veya ISO 3408 standartlarına uygun olarak üretiliyor.
Durum Açıklaması
- Kompakt Ortamlar
- Yüksek Hassasiyet
Endüstriler
- Otomasyon
- Otomotiv
- Yiyecek ve İçecek
- Malzeme Taşıma
Ürün Özellikleri
- 15-32 mm mil çapı, 5-20 mm hatve, C7 hassasiyet olarak mevcuttur
- Flanş ve montaj deliklerinin boyutları DIN 69051 (ISO 3408) standartlarında üretilmiştir
- Opsiyonel olarak K1 yağlama ünitesi dahil edilebilir
- 20 µm eksenel boşluk sabittir, ancak istenilen ön yük ile değiştirilebilir
Faydalar
- Mil ve somunlar rastgele eşleşmeyle tercihe göre birleştirilebilir
- İstenilen boyutta sipariş edilebilir ve istenen ölçüde kestirilebilir
Paylaş