Git
MCM/MCH Serisi Mono Taşıyıcılar

Mono taşıyıcılar kompakt aktüatörlerdir; çünkü vidalı mil, lineer klavuz ve entegre taban gibi hepsi bir arada olup kurulum sırasında tasarım veya ayarlama için ekstra çalışma gerektirmezler. Üniteler önceden tasarlanıp monte edildiğinden ek tasarım çalışmasına gerek yoktur. Birçok farklı kullanım durumuyla baş etmeyi mümkün kılmak için çok sayıda vidalı mil ucu ve strok çeşidi mevcuttur.
Durum Açıklaması
- Kompakt Ortamlar
- Yüksek Hassasiyet
Endüstriler
- Otomasyon
- Malzeme Taşıma
- Medikal & Sağlık
- Yarı İletken
Ürün Özellikleri
- Hafif tip: Hafif, kompakt ve yüksek hassasiyetli MCM Serisi, küçük ve orta ölçekli taşıma ekipmanları için uygundur
- Rijit tip: MCH Serisi, tüm strok boyunca taban plakası desteği olmadan kullanıma olanak tanıyan süper yüksek sertlikte bir raya sahiptir
- Mevcut seçenekler:
- Sensör ünitesi: Sensörler, sensör montaj parçaları ve sensör dog set içinde bulunur
- Kapak ünitesi: Üst kapak veya ful kapak
- Birçok çeşit motora yönelik adaptör halihazırda mevcuttur
Faydalar
- Kompakt tasarım
- Düşük sıcaklıkta krom kaplama sayesinde üstün pas önleme özellikleri
- K1-Yağlama ünitesi ile uzun süreli bakım gerektirmez
- Yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik
MC
M
06
040
H
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
MC | Mono Taşıyıcı |
M | Seri |
06 | Nominal boyut |
040 | Nominal strok |
H | Hassaslık sınıfı |
Paylaş