Git
Konik Makaralı Rulmanlar - 4 sıralı - Uzun Ömürlü

NSK'nin haddehanelere yönelik dört sıralı konik makaralı rulman çözümü.
Bu rulmanlar uzun hizmet ömrü, daha az bakım masrafı ve daha fazla operasyonel verimlilik sunuyor.
Sunduğumuz diğer seçenekler: Super TF, WTF, Sealed Clean ve yeni gres AQGRD
Durum Açıklaması
- Kontaminasyon
- Yeşil Çevre
- Yüksek Hız
- Yüksek Sıcaklık
- Yağlama
Endüstriler
- Çelik & Metal
Ürün Özellikleri
- Geleneksel rulmanlara kıyasla iki kat uzun ömür
- Şu malzeme özelliklerinde mevcut: STF, WTF
- Açık veya kapaklı seçenekleri mevcut
- Yeni geliştirilen suya dayanıklı gres AQGRD ile önceden yağlanmış
Faydalar
- Daha uzun hizmet ömrü
- Bakım için ayrılan kayıp sürenin azalması
- Operasyonel olarak daha güvenilir
- Malzeme ve enerji tüketimi daha düşük (CO2 emisyonu dahil)
STF
279
KV
S
3952
RN1
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
STF | Material |
279 | Bore Code |
KV | Bearing Type Symbol |
S | Optional Sealed Clean |
3952 | Dimension Symbol |
RN1 | Grease |
Paylaş