Git
LW-Serisi Geniş Gövdeli Lineer Kılavuzlar

Kılavuzun tasarımı NH tipine benzer, ancak yuvarlanma yönünde yüksek moment yüklerini taşıyabilmek için rayın genişliği aşırı büyütülmüştür.LW Serisi, geniş bir boyut yelpazesinde hızlı teslimat için kullanıma hazır olarak değiştirilebilir bir tip olarak mevcuttur. LW Serisi arabalar, bakım gerektirmeyen çalışma için K1 yağlama üniteleriyle birlikte mevcuttur.
Durum Açıklaması
- Yüksek Hassasiyet
- Yüksek Yük
Endüstriler
- Otomasyon
- Medikal & Sağlık
- Yarı İletken
Ürün Özellikleri
- NH/NS serisine benzer tasarım
- Dört sıra bilya
- 50° temas açısı
- DF konfigürasyonu
- Geniş ray tipi
Faydalar
- Yüksek moment sertliği
- Monoray uygulamaları için çok uygun
LW
35
1000
EL
C
2
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
LW | Seri |
35 | Boyut |
1000 | Ray uzunluğu |
EL | Bilya kızak şekli kodu |
C | Malzeme / yüzey işleme kodu |
2 | Kızak başına top sayısı |
Paylaş