Git
Diskaro Poyra

NSK'nın isteğe uyarlanmış, entegre şaft keçeli, 40°C flanşlı rulman ünitesi. Bakım gerektirmemesi ve tarım uygulamasının sert taleplerini karşılayacak şekilde müşterinin ekipmanına uyması için özel olarak tasarlandı.
Durum Açıklaması
- Kontaminasyon
- Korozif Ortamlar
- Yüksek Yük
- Yağlama
Endüstriler
- Tarım - Ziraat
Ürün Özellikleri
- Optimize iç tasarım
- Ayrılabilir iç bilezikli eğik bilyalı rulman
- Daha yüksek temas açısı - 40°C
Faydalar
- Uzun ömürlü
- Kolay montaj
- Daha yüksek eksenel yük için daha yüksek temas açısı
- Optimize keçe
- Müşteri gereksinimlerine göre ayarlanmış flanşlı rulman
AHU
28
117
A
01
01
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
AHU | Diskaro |
28 | Mil Çapı |
117 | Flanş Çapı |
A | Tip |
01 | Seri Numarası |
01 | Serial number |
Paylaş