Git
Diskaro Poyra - AS Serisi

NSK'nin entegre mil sızdırmazlık ve 40° temas açılı eğik bilyalı rulmanlı Flanşlı Rulman Ünitesi (4,5,6 delik). Değiştirilebilir özellikte ve bakım gerektirmeyecek şekilde özel olarak tasarlanmıştır, makinelerin zorlu koşullarda kullanılabilirliğini ve güvenilirliğini arttırır. Balyalama, tohumlama, sap parçalama, biçme ve çapa işlemlerini içeren uygulamalar için. |
Durum Açıklaması
- Kontaminasyon
- Korozif Ortamlar
- Yüksek Yük
- Yağlama
Endüstriler
- Tarım - Ziraat
- Ağaç İşleri
Ürün Özellikleri
- Optimize edilmiş iç tasarım
- Parçalı iç bileziğe sahip Eğik Bilyalı Rulmanlar
- Daha yüksek temas açısı - 40°
Faydalar
- Uzun ömürlü
- Kolay montaj
- Optimize edilmiş keçe
- Müşteri gereksinimlerine uygun flanşlı rulman
- Daha büyük eksenel yükler için daha büyük temas açısı
AHU
28
117
AS
01
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
AHU | Rulman Tipi |
28 | Mil Çapı |
117 | Flanş Çapı |
AS | Tip |
01 | Seri Numarası |
Paylaş