Git
Pirinç Kafesli Eğik Bilyalı Rulmanlar

Yağsız vidalı kompresörlerin içinde bulunduğu zorlu çalışma koşullarını karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek güçlü dış bilezik kılavuzlu pirinç kafesleri ve gelişmiş hassasiyeti ile uzun çalışma ömrü sağlayan, duraklama süresini ve bakım masraflarını azaltmaya yardımcı olan son derece yüksek hızlara ulaşabilen rulmanlardır.
Durum Açıklaması
- Yüksek Hassasiyet
- Yüksek Yük
- Yüksek Hız
- Yüksek Sıcaklık
Endüstriler
- Kimya ve İlaç
- Pompalar ve Kompresörler
- Petrokimya
Ürün Özellikleri
- Özel iç tasarım (farklı temas açıları mevcuttur)
- Artırılmış limit hız
- Yüksek güçte dış bilezik kılavuzlu pirinç kafesler
- Yüksek boyut ve çalışma hassasiyeti (P5)
- Dar eksenel boşluk ve ön yükler
- Özel iç tasarım (farklı temas açıları mevcuttur)
- Artırılmış limit hız
- Yüksek boyut ve çalışma hassasiyeti (P5)
Faydalar
- Uzun servis ömrü
- Yüksek hız kapasiteleri
- Düşük hız üretimi, titreşim ve ses
- Uzun servis ömrü
20
BA
02
A
DF
CA25
P5
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
20 | Rulman Ölçüsü mm cinsinden |
BA | temas açısı (BA: 30 deg; BN: 20 deg; BT: 40 deg ) |
02 | 02 = 72xx ; 03 = 73xx ; 10 = 70xx (Rulman Serisi) |
A | İç Dizayn (Dış Bilezik Klavuzlu Pirinç Kafesli) |
DF | Yüz yüze dizayn |
CA25 | CA Boşluk pm cinsinden |
P5 | ISO Sınıfı 5 |
Paylaş