Git
BMPC Serisi Eğik Bilyalı Rulmanlar

Santrifüj pompalarının zorlu çalışma koşullarına ayak uydurabilecek şekilde tasarlanmıştır. Çok güçlü ve özel işlenmiş pirinç kafesi ile, en zorlu API610 pompası uygulamaları için üretilen rulmanların, üstün hassasiyette ve yüksek güvenilirlikle çalışmasını sağlamaktadır.
Durum Açıklaması
- Yüksek Yük
- Yüksek Hız
Endüstriler
- Pompalar ve Kompresörler
- Petrokimya
Ürün Özellikleri
- 40 ⁰'lik temas açısı ve pirinç kafes
- Üniversal tasarım ve P6 çalışma hassasiyeti
- Azaltılmış eksenel boşluk
- 40°'lik temas açısı ve pirinç kafes
- Üniversal tasarım ve P6 çalışma hassasiyeti
Faydalar
- Daha yüksek eksenel yükleri ve orta hızları destekleyen yüksek temas açısı
- Yüksek güvenilirlik için güçlü kafes tasarımı
- Soğutucu çalışması için daha yüksek hassasiyet
- Bilya kaymasını önlemek için özel eksenel boşluk
- İkili veya üçlü kurulumlar için üniversal tasarım
73
10
B
SU
A**
P6
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
73 | Rulman Tipi |
10 | İç Çap |
B | 40 ⁰ Temas Açısı |
SU | Tekli Üniversal |
A** | Eksenel Boşluk |
P6 | P6 Hassasiyet |
Paylaş