Git
Vidalı Kompresörler için L-PPS Kafesli Eğik Bilyalı Rulmanlar

Bu rulmanlarda, sıcaklık ve aşınmaya karşı üstün dirençli, dayanıklı ve kimyasal stabiliteye sahip L-PPS kafesler bulunmaktadır. Kafes malzemesi, optimize edilmiş iç tasarımıyla birlikte vidalı kompresörlerin hizmet ömrünü uzatarak, planlanmamış ya da beklenmedik servis bakımı ve yüksek maliyetli arıza nedeniyle duraklama sürelerini azaltır.
Durum Açıklaması
- Zor Koşullar
- Yüksek Yük
- Yüksek Sıcaklık
- Yağlama
Endüstriler
- Kimya ve İlaç
- Pompalar ve Kompresörler
- Petrokimya
Ürün Özellikleri
- L-PPS kafes
- Optimize edilmiş iç tasarım
- Döner eleman kılavuzlu kafes
Faydalar
- Isı ve aşınmaya karşı yüksek dirence sahip kafes
- Yağ veya soğutucu gaz ya da amonyak gazına maruz kaldığında dahi kafes iyi kimyasal stabilite gösterir
- Optimize edilmiş iç tasarımı nedeniyle yük kapasitesi artırılmış
- Geliştirilmiş yağlayıcı akışı
- Eğik bilyalı rulman yapısı ile artırılmış eksenel yük taşıma kapasitesi
7310
B
EA
T7
SU
CNB
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
7310 | Rulman Çapı ve Serisi |
B | Temas Açısı 40 ⁰ |
EA | Yüksek Yük Kapasitesi |
T7 | L-PPS Kafes |
SU | Tekli-Ünversal |
CNB | CNB:Standart Eksenel Boşluk yada GA: Hafif Ön Yük |
Paylaş