Git
Geniş ROBUST Serisi Eğik Bilyalı Rulmanlar

İşleme merkezleri ve takım tezgahlarının ana işmilleri için NSK'nın geniş seri eğik bilyalı rulmanlarıdır. Geniş seri gresin muhafaza edilmesi için daha büyük alan sağlar bu nedenle gres miktarı ve önceden hazırlanmış gres miktarı ile muhafaza edilen standart seriye göre daha yüksektir. Bu özellik ile, çalışma süresi standart rulmanlarla aynı olduğunda dahi gres ömrünün uzamasını sağlar.
Durum Açıklaması
- Kontaminasyon
- Yüksek Hassasiyet
- Yağlama
Endüstriler
- Havacılık ve Uzay
- Takım Tezgahları
Ürün Özellikleri
- Artırılan iç alan sayesinde gres alım miktarında üç kat artış sağlanır
- Rulman servis ömrü boyunca yağlamayı sağlamak için gresli keçeler
- Standard dış çap ve delik çapı
Faydalar
- Standart açık serilere kıyasla 1.7 kat daha uzun gres ömrü
- Standart rulmanlara kıyasla ilk çalıştırma süresinde artış yaşanmaz
- Önceden hazırlanmış gres, taşıma ve montajı kolaylaştırır
- Keçeler sayesinde kirlilik ve dikey montaj yapılan uygulamalarda gres sızıntısı önlenir
- Dış ve delik çapıyla kolaylıkla standart seriler ile değiştirilebilir (10 ve 19 çaplı seriler için)
80
BNR
20
H
TYN
V1V
DBB
EL
P4
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
80 | Delik Çapı |
BNR | Rulman Tipi |
20 | Ölçü(Ebat Serisi) |
H | Bilya Malzemesi |
TYN | Kafes |
V1V | Keçe |
DBB | Uygulama şekli (Kombinasyon) |
EL | Önyük |
P4 | Hassasiyet Sınıfı |
Paylaş