Git
Yüksek Hassasiyetli Silindirik Makaralı Rulmanlar için APTSURF ve NSKHPS

APTSURF, rulman optimizasyonunun bir sonucudur. NSKHPS ve APTSURF kombinasyonu, ömrün %60 artması ve RMS titreşiminin %55 azalması ile sonuçlanacaktır.
Durum Açıklaması
- Takma
- Yüksek Hassasiyet
- Vibrasyon - Titreşim
Endüstriler
- Kağıt Endüstrisi
- Baskı
- Yarı İletken
Ürün Özellikleri
- İç tasarım optimizasyonu
- Yuvarlanma yolunun, silindir şeklinin&boyutunun doğruluğunun artması
- Yüzey pürüzsüzlüğü
Faydalar
- %60 Artırılmış ömür
- %55 Azaltımış RMS (ortalama karekök)
NN
30
17
TB
KR
E44
CC0
P4
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
NN | Rulman Tipi |
30 | Ölçü Serisi |
17 | Delik Kodu |
İç Dizayn sembolü | |
TB | Kafes |
KR | Konik Delik |
E44 | Yağlama deliği |
CC0 | Radyal Boşluk |
P4 | Hassasiyet |
Paylaş