Git
Rulman Üniteleri - J-Line

NSK, JIS standardına uygun olarak imal edilen yeni ürünlerle Self-Lube® rulman üniteleri serisini genişletiyor. J-Line rulman üniteleri serisi, en popüler altı yatak tipinin yanı sıra üç farklı preslenmiş çelik yataktan ve 12 ila 90 mm delik çaplarına uygun 5 iç rulmandan oluşur.
Durum Açıklaması
- Kontaminasyon
- Vibrasyon - Titreşim
- Eksenel Kaçıklık
Endüstriler
- Tarım - Ziraat
- Yiyecek ve İçecek
- Malzeme Taşıma
- Çimento
- Kağıt Endüstrisi
- Taşocağı, Madencilik ve Yapı
Ürün Özellikleri
- Küresel rulman yatağı, montajdaki ilk hatalı hizalamayı telafi eder
- J-Line, genellikle çok zorlu uygulamalarda kullanıldığı için temaslı geçmenin yanı sıra güvenlik özelliği olarak Durdurma Pimi kullanılmıştır
- Standart yeniden yağlama özelliği
- Sessiz ve verimli çalışma için yuvarlanma yollarına süperfiniş işlemi uygulanmıştır
Faydalar
- Yüksek kaliteli, sertleştirilmiş çelikten iç ve dış bilezikler
- Rijit ve yüksek kaliteli tek parça demir döküm yatak
- Etkililiği kanıtlanmış tek dudaklı keçe ve flinger keçe standart olarak mevcuttur; talep üzerine üç dudaklı keçeler de tedarik edilebilir.
- Ayrıca ayar vidası mil kilidi, eksantrik bileziği ve konik adaptör manşonu da standart olarak mevcuttur.
Paylaş