Git
Vidalı Mil - Süper Büyük BS

Super büyük vidalı millerin üretilebilmeleri sayesinde, enjeksiyon makineleri daha büyük plastik parçalar üretebilmektedir... Bu durum, otomotiv gibi sektörlerden gelen talep artışına yansımaktadır. 3000 ton ve üzerinde kenetleme kuvvetine sahip elektrikli plastik enjeksiyon kalıplama makineleri için tasarlanmışlardır. Büyük preste kullanılması mümkündür.
Durum Açıklaması
- Yüksek Hassasiyet
- Yüksek Yük
- Yüksek Hız
Endüstriler
- Takım Tezgahları
- Enjeksiyon kalıplama
Ürün Özellikleri
- 800mm uzunluğa kadar somun gövdeleri için yeni geliştirilmiş taşlama yöntemi
- Çok daha fazla eksenel yükleri taşıyabilir
- 140 mm veya daha büyük çaplı vidalı millerle birlikte yüksek dönüş hızına ulaşmaya yardımcı olmak için özel bilya dolaşım tasarımı
Faydalar
- Artan eksenel yük
- Daha uzun çalışma ömrü
Paylaş