Git
BSBD Serisi Vidalı Mil Destek Rulmanları

Modern takım tezgahlarında, bir iş parçasını veya makina bileşenini hızlı, başarılı ve doğru bir biçimde konumlandırabilen vidalı miller gerekmektedir. BSN/ BSF rulman serileri titizlik gerektiren bu gereksinimleri karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır.
Durum Açıklaması
- Takma
- Yüksek Hassasiyet
- Yüksek Yük
- Yüksek Sıcaklık
- Yağlama
Endüstriler
- Takım Tezgahları
- Baskı
- Ağaç İşleri
Ürün Özellikleri
- 60° temas açısı
- Çift sıralı
- Düşük sürtünmeli dudak temaslı keçe
- Gresli
- Tekrar yağlama olanakları
- Rulmanın doğrudan makina üzerine kolay kurulumunu sağlayan montaj delikleri (sadece BSF serisinde)
- Rulmanın makinadan çıkartılmasına yardım eden çıkartma oluğu (sadece BSF serisinde)
- Kirlenmeyi önlemek için tekrar yağlama deliklerini kapatan ayar vidaları (sadece BSF serisinde)
Faydalar
- Yüksek eksenel kuvvetleri destekler
- Eksenel yükleri her iki yönde destekler
- Mükemmel sızdırmazlık (düşük sürtünme ve düşük ısı üretimi)
- Ömür boyu gresli
- Çalışma sırasında -ihtiyaç duyulduğunda- yeniden yağlama olanağı
- Kuruluma hazır
- Kilitleme somunu önerilen tork değerine kadar sıkıldığında, doğru yükleme elde edilmek için ön yük önceden verilmiştir
BS
F
30
80
DDU
H
P2B
DT
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
BS | Seri (Vidalı Mil Destek) |
F | F: Flanşlı, N: Flanşsız (yatak) |
30 | Delik |
80 | Dış çap |
DDU | Keçe tipi |
H | Önyük |
P2B | Sınıf 2 çalışma hassasiyeti; özel dış ölçüler |
DT | Sembol yok: tekli rulman; DT: eşleşmiş ikili rulman |
Paylaş