Git
NSK TAC-03 Serisi Vidalı Mil Destek Rulmanları

NSK TAC-03 serileri, ağır yükler altında çalışan vidalı milleri desteklemek için geliştirilmiştir. Yeni TAC-03 serisi, kullanıcıların vida mil ucunda daha küçük bir çap ile yüksek kapasitede performans sağlamalarına izin verir. Bu, rulmanın iç bilezik omzunda makul bir temas noktası basıncı sağlar.
Durum Açıklaması
- Yüksek Yük
Endüstriler
- Otomotiv
- Takım Tezgahları
- Enjeksiyon kalıplama
Ürün Özellikleri
- Daha küçük iç çap
- İç bilezikte uygun temas noktası basıncı
- Vidalı milde daha büyük bir omuz oluşturmaya gerek yoktur
Faydalar
- Küçük zarf tasarımında ağır yük kapasitesi
- Standart ürünlere göre 5 kat daha uzun servis ömrü
- Kolay kullanım
- Azaltılmış tork için optimum tasarım
- Daha büyük mil malzemesi için ek bir maliyete gereksinim duyulmaz
60
TAC
03
D
T85
SU
M
PN5D
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
60 | Rulman delik çapı |
TAC | Rulman tipi |
03 | Seri |
D | İç dizayn |
T85 | Kafes |
SU | Eşleşme |
M | Önyük |
PN5D | Hassasiyet |
Paylaş