Git
Kompakt FA Serisi Vidalı Miller

Kompakt FA serisi vidalı miller, BSS serisi yüksek hızlı, düşük sesli vidalı millerin yeni nesil standart stok serisidir. Sessiz, yüksek hızlı çalışma performansı sunarken, vidalı mil uçları, NSK destek üniteleri için doğru konfigürasyon ile işlenmiştir.
Durum Açıklaması
- Kontaminasyon
- Yüksek Hız
- Düşük Ses
- Vibrasyon - Titreşim
Endüstriler
- Malzeme Taşıma
- Medikal & Sağlık
- Yarı İletken
- Takım Tezgahları
Ürün Özellikleri
- Kompakt tasarım (vidalı milin dış çapı, NSK’nın standart ürünlerine kıyasla %30’a kadar azaltılmıştır)
- Düşük sesli, yüksek hızlı
- Temaslı keçe gres dağılımını en aza indirir ve temiz çalışma ortamları sağlar
- Destek üniteleri ile birlikte kullanılabilir, bu da düşük profilli tasarım sağlar
Faydalar
- Vidalı millerin ses seviyesi, insan kulağının işitebileceği seviyenin neredeyse yarısı olan 6 dB oranında azaltılmıştır
- Standart modellerden 1.6x daha hızlı dönüş hızı sunar
- Standart ürün olduğundan hızlı teslimat avantajı sunar
Paylaş