Git
Vidalı Mil - DIN Standart Seri

Vidalı Miller takım tezgâhları, otomotiv üretim ekipmanları ve yarı iletken imalat ekipmanları gibi endüstriyel makineler için vazgeçilmezlerdir.
NSK standart stok vidalı millerin yeni bir serisinde Avrupa genelinde yaygın olarak kullanılan DIN standartlarına uygun Vidalı Miller ekliyor.
Durum Açıklaması
- Yüksek Hassasiyet
- Yüksek Yük
- Yüksek Hız
- Düşük Ses
Endüstriler
- Otomotiv
- Takım Tezgahları
- Medikal & Sağlık
- Yarı İletken
- Ağaç İşleri
Ürün Özellikleri
- Bu yeni serinin somun boyutları DIN standartlarına uygundur (DIN69051-5)
- Mil çapları 20 ila 50 mm'ye kadar uzanır
- 5 mm'den 20 mm'ye kadar olan iletkenler
- Uzunluk 700 ila 2.800 mm arasında değişir
Faydalar
- Mil çapları ve iletken kombinasyonları (11 model)
- Mil uzunluğu kombinasyonları (33 çeşit)
- Kompaktlık ve boyut uyumluluğu için tasarlanan somun boyutları
- Boş mil ucu - mil ucunun son işlemini yerel olarak yapmak için kısa vadeli stok teslimatıyla müşteri tanımlamalarını karşılamak amacıyla tasarlanmıştır
Paylaş