Git
Temaslı Bilyalı Rulmanlar- Dört Noktadan Temaslı Pirinç Kafesli Bilyalı Rulmanlar (QJ Serisi)

Yağsız vidalı kompresörler için özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek güçlü dış bilezik kılavuzlu pirinç kafesleri ve iyileştirilmiş çalışma hassasiyetleri sayesinde, son derece yüksek hızlara ulaşabilirler. 35°'lik temas açıları daha uzun ömür sağlamaya, duraklama süresini en aza indirmeye ve bakım masraflarını azaltmaya yardımcı olur.
Durum Açıklaması
- Yüksek Hassasiyet
- Yüksek Yük
- Yüksek Hız
- Yüksek Sıcaklık
Endüstriler
- Kimya ve İlaç
- Pompalar ve Kompresörler
- Petrokimya
Ürün Özellikleri
- Özel iç tasarım
- Yüksek eksenel yük taşıma kapasitesi (35° temas açısı)
- Yükseltilmiş limit hız
- Yüksek güçte dış bilezik kılavuzlu pirinç kafesler
- Yüksek boyut ve çalışma hassasiyeti (P6)
- Dar eksenel boşluk
Faydalar
- Uzun servis ömrü
- Yüksek hız kapasitesi
- Düşük hız üretimi, titreşim ve ses
QJ
206
MA
C2L
P6
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
QJ | 4 Noktadan Temaslı |
206 | ISO Rulman Numarası |
MA | Dış Bilezik Kılavuzlu Pirinç Kafes |
C2L | Düşük Sınıfta C2 Boşluk (Eksenel Boşluk) |
P6 | P6 çalışma kesinliği |
Paylaş