Mood 3 Products

Creepfree Rulmanlar

NSK'nın Creep-Free rulmanları, özellikle elektrikli motorlar olmak üzere geniş bir ekipman yelpazesi için vazgeçilmezdir. Gerilmiş O-halkalar rulman dış bileziğine takılır ve döner yükler altında kaymayı engeller. Ürün, kullanıcıya rulman yatağını tekrar kullanabilme olanağı sunarken, kolay montaj özelliği ile de öne çıkar. 

Durum Açıklaması

  • Takma
  • Yüksek Yük

Endüstriler

  • Ev Aletleri
  • Elektrik Motorları
  • Pompalar ve Kompresörler
  • Petrokimya
  • Elektrikli El Aletleri

Ürün Özellikleri

  • Nitril kauçuk O halkalar
  • Standart rulman ölçüleri
  • Gevşek yatak ile montaj olanağı 
  • Çalışma sıcaklığı –30°C ila 120°C

Faydalar

  • Geliştirilmiş sürtünmeyi önleme özelliği
  • Tekrar kullanılabilir yatak
  • Kolay montaj ve rulman değişimi
  • Düşük maliyet
6203 CX ZZ C3 NS7S
Açıklamayı göster
Açıklama
6203 Temel Numara
CX Kaydırmaz Rulman(O-bilezikli)
ZZ Muhafaza
C3 Radyal İç Boşluk
NS7S Temel Numara