Git
Büyük Dişli Kutuları için Yüksek Yük Kapasiteli Silindirik Makaralı Rulman

NSK, rüzgar güç jeneratörleri ve maden makineleri gibi büyük endüstriyel makinelerdeki dişli kutuları için yüksek yük kapasiteli silindirik makaralı rulman geliştirmiştir. Bu ürün geleneksel ürüne kıyasla artan yük kapasitesi sayesinde sert koşullarda daha uzun hizmet ömrü sunmaktadır.
Durum Açıklaması
- Kompakt Ortamlar
- Yüksek Yük
Endüstriler
- Elektrik Üretimi
- Taşocağı, Madencilik ve Yapı
- Endüstriyel Şanzıman
- Rüzgar Türbini Endüstrisi
Ürün Özellikleri
- Artan makara sayısı
- Pirinç kafes
- Sonlu Elemanlar analizi ile optimize tasarım
- Standart ile değiştirilebilir
- Diğer özelliklerle olası kombinasyon: Süper Sert Malzeme, Siyah Oksit Kaplama
Faydalar
- Daha yüksek yorulma ömrü
- Artan yük kapasitesi
- Optimize kafes şekli sayesinde azalan gerilim
NU3
08
E
T7
C3
U537
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
NU3 | Rulman |
08 | Delik |
E | Ekstra kapasite |
T7 | Kafes |
C3 | İç boşluk |
U537 | NSKHPS |
Paylaş