Git
Pirinç Kafesli Silindirik Makaralı Rulmanlar

Yağsız vidalı kompresörlerin içinde bulunduğu zorlu çalışma koşullarını karşılamak için tasarlanmıştır. Yüksek güçlü dış bilezik kılavuzlu pirinç kafesleri ve gelişmiş hassasiyeti ile uzun çalışma ömrü sağlayan, duraklama süresini ve bakım masraflarını azaltmaya yardımcı olan son derece yüksek hızlara ulaşabilen rulmanlardır.
Durum Açıklaması
- Yüksek Hassasiyet
- Yüksek Yük
- Yüksek Hız
- Yüksek Sıcaklık
Endüstriler
- Kimya ve İlaç
- Pompalar ve Kompresörler
- Petrokimya
Ürün Özellikleri
- Özel iç tasarım
- Yüksek yük oranları
- Artırılmış limit hız
- Yüksek güçte dış bilezik kılavuzlu pirinç kafesler
- Yüksek boyut (P6) ve çalışma hassasiyeti (P5)
Faydalar
- Uzun ömür
- Yüksek hız kapasitesi
- Düşük hız üretimi, titreşim ve ses
NU
308
E
MM
C3
P6
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
NU | Rulman Tipi |
308 | ISO Rulman Numarası |
E | Yüksek Kapasitede Tasarım |
MM | 1 Dış Bilezik Pirinç Kafesli |
C3 | İç Boşluk |
P6 | ISO Sınıf 6 |
Paylaş