Git
Vinç Kasnakları için Silindirik Makaralı Rulmanlar

NSK' nın vinç kasnakları için tasarladığı bu rulmanların, kafessiz yapısı ve yüksek performanslı keçeleri sayesinde aşınma direnci çok yüksektir. Ayrıca, fosfat kaplama ve maliyet tasarrufunu artırmak için genel birkaç parçaya da sahiptir.
Durum Açıklaması
- Kontaminasyon
- Yüksek Yük
- Yüksek Hız
- Yağlama
Endüstriler
- Malzeme Taşıma
- Taşocağı, Madencilik ve Yapı
Ürün Özellikleri
- Gelişmiş temaslı keçeler
- Yüksek yük kapasitesi
- Yüksek aşınma direncine sahip fosfat kaplama
- Daha kolay yeniden gresleme işlemi
- İç ve dış bilezikte tekrar yağlama delikleri
- Lityum gresle önceden greslenmiş rulmanlar
- DIN 471 segmanlarla birlikte takılabilir
Faydalar
- Temaslı keçeleri yabancı partiküllerin ya da suyun girişini önler
- Artırılmış radyal ve eksenel yük taşıma kapasitesi
- Kolay bakım ve tekrar gresleme için yağlama delikleri
- Kaplama sayesinde dış ortamlarda kullanılabilir
- Dış bileziğe segman uygulanabilir (DIN 471)
RS-50xx
DS
E7
NA
S5
C3
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
RS-50xx | Temel Numara |
DS | Temas Keçeli |
E7 | Yağlama Kanalı Dış Yüzeyde |
NA | DIN 471'e Uyumlu |
S5 | Fosfat Yüzey İşlemi |
C3 | Radyal İç Boşluk |
Paylaş