Git
Torna Ana Mili için Çift Sıralı Silindirik Makaralı Rulmanlar

Yüksek sertlikteki çift sıralı silindirik makaralı rulmanlar, torna ana mil uygulamaları için idealdir. Yüksek hassasiyetteki ve ultra yüksek devirli uygulamalarda yüksek rijitlik ve hassasiyet sağlarken, reçine kafese (NSK'da TB olarak gösterilir) adapte edilen ilk hassas rulman olma özelliğini de taşımaktadır.
Durum Açıklaması
- Yüksek Hız
- Yüksek Sıcaklık
Endüstriler
- Otomotiv
- Takım Tezgahları
Ürün Özellikleri
- Yüksek mukavemet, makara kılavuzlu reçine kafes (TB)
- Optimum iç tasarım ve kafes sayesinde düşük sıcaklık artışı
- TB kafes ile daha yüksek çalışma devirleri
Faydalar
- 220°C' ye kadar sıcaklık direnci
- Standart kafeslerden daha düşük sıcaklık artışı
- Gres ömrü standart ve pirinç kafeslerinden 8 kat daha fazla
- Çift omuzlu NNU tipi ve çalışma sırasında mükemmel gres atımına sahip NN tipi çeşitleri
- Dış bilezikte yağlama kanalı (E44) özelliğine sahiptir. Bu özellik ile NSK tasarımına kolay geçiş sağlanır
NN
30
17
TB
KR
E44
CC0
P4
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
NN | Rulman tipi |
30 | Ölçü serisi |
17 | Delik kodu |
İç dizayn | |
TB | Kafes |
KR | Konik delik |
E44 | Yağlama Delikleri |
CC0 | Radyal Boşluk |
P4 | Hassasiyet |
Paylaş