Git
EM Serisi Silindirik Makaralı Rulmanlar

NSK'nın EM serisi silindirik makaralı rulmanları tüm endüstriyel uygulamalarda kullanılabilen hassas olarak işlenmiş dayanıklı tek parça kafes ile sessiz çalışma ve yüksek yük oranları sunar.
Durum Açıklaması
- Yüksek Hassasiyet
- Yüksek Yük
- Düşük Ses
- Vibrasyon - Titreşim
Endüstriler
- Fanlar ve Vantilatörler
- Malzeme Taşıma
- Kağıt Endüstrisi
- Petrokimya
- Endüstriyel Şanzıman
- Taşocağı, Madencilik ve Yapı
- Çelik & Metal
- Yardımcı Tesisler
- Rüzgar Türbini Endüstrisi
- Çimento
Ürün Özellikleri
- Ekstra kapasiteli iç tasarım
- Yüksek mukavemet ve aşınmaya karşı dayanıklı işlenmiş pirinç kafes
- Özel kafes cebi profili ile hassas makara yönlendirmesi sağlanır
- Geniş kafes cebi köşeleri kafesteki basınç yoğunlaşmalarını azaltır
- Özel makara başı sayesinde kenara yüklenme azalır
- ISO' ya uygun boyutlar
Faydalar
- İki kat daha uzun rulman ömrü
- Yüksek kafes mukavemeti ile vibrasyonlu ekipmanda daha iyi performans
- Kafes ceplerinde gelişmiş gres ve yağ akışı
- Sessiz çalışma
- Standart rulmanlara kıyasla %30 daha fazla yük taşıma kapasitesi
NU3
08
E
M
C3
U537
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
NU3 | Rulman |
08 | Delik |
E | İç dizayn |
M | Kafes |
C3 | İç boşluk |
U537 | NSKHPS |
Paylaş