Git
EMM-VS Serisi Silindirik Makaralı Rulmanlar

Vibrasyonlu ekipmanlar için ideal olan seri, daha fazla yük taşıma kapasitesine uygun özel bir makaraya sahiptir. Ağır yükler altında, yenilikçi dış bilezik kılavuzlu işlenmiş pirinç kafesi ile eksenel kaçıklığı telafi eder.
Durum Açıklaması
- Yüksek Yük
- Vibrasyon - Titreşim
Endüstriler
- Malzeme Taşıma
- Taşocağı, Madencilik ve Yapı
- Yardımcı Tesisler
Ürün Özellikleri
- Yüksek mukavemetli ve aşınmaya karşı dayanıklı işlenmiş pirinç kafes
- Sarsıntılı uygulamalarda tek parça kafes ile daha yüksek mukavemet
- Özel kafes cebi profili, kılavuz makaralara yardımcı olur
- Geniş kafes cebi köşeleri kafesteki basınç yoğunlaşmalarını azaltır
- Kenarlara yüklenmeyi azaltmak için özel olarak tasarlanmış makara başı
- ISO standarlarına uygun boyutlar
Faydalar
- Artırılmış kafes mukavemeti ile daha sağlam
- Kafes ceplerinde gelişmiş gres ve yağ akışı
- Gelişmiş yağlayıcı dağılımı ile ses/gürültü azalır
- Standart rulmanlara kıyasla %30 daha fazla yük taşıma kapasitesi
- İki kat daha uzun rulman ömrü
NU3
08
E
M
C3
U537
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
NU3 | Rulman |
08 | Delik |
E | İç dizayn |
M | Kafes |
C3 | İç boşluk |
U537 | NSKHPS |
Paylaş