Git
EW Serisi Silindirik Makaralı Rulmanlar

NSK'nın EW serisi silindirik makaralı rulmanları yüksek yük taşıma kapasitesine ve yüksek performanslı preslenmiş çelik kafese sahiptir. ISO standardındaki ekstra kapasiteli makaralı rulmanlarla tamamen değiştirilebilir ve çok çeşitli endüstriyel uygulamalar için uygundur.
Durum Açıklaması
- Yüksek Yük
- Yüksek Hız
- Yüksek Sıcaklık
- Düşük Ses
Endüstriler
- Tarım - Ziraat
- Elektrik Motorları
- Fanlar ve Vantilatörler
- Pompalar ve Kompresörler
- Malzeme Taşıma
- Kağıt Endüstrisi
- Petrokimya
- Endüstriyel Şanzıman
- Taşocağı, Madencilik ve Yapı
- Rüzgar Türbini Endüstrisi
- Çimento
Ürün Özellikleri
- Yüksek mukavemetli ve aşınmaya karşı dayanıklı preslenmiş pirinç kafes
- Kafes cebi tasarımı ile üstün makara kılavuzluğu
- Kafes mukavemeti 1.5 - 2 kat daha fazla
- Kafes simetrisi sayesinde ses/gürültü daha az
- Kontrollü çevresel makaralar
Faydalar
- Yük kapasitesinde yaklaşık %30'luk artış
- Daha uzun çalışma ömrü - iki kat
- Kafes mukavemeti çok daha fazla
- Standart serilerden %10 - 25 daha yüksek limitsiz devir
- % 30- 40 daha düşük ses (3 - 7dB daha sessiz) ve titreşim
NU3
08
E
M
C3
U537
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
NU3 | Rulman |
08 | Delik |
E | İç dizayn |
M | Kafes |
C3 | İç boşluk |
U537 | NSKHPS |
Paylaş