Git
ROBUST Serisi Silindirik Makaralı Rulmanlar

NSK' nın ultra yüksek devirli, tek sıralı bu seri rulmanları yüksek ve düşük sıcaklık artışına sahiptir.
Durum Açıklaması
- Yüksek Hız
- Yüksek Sıcaklık
Endüstriler
- Takım Tezgahları
- Otomasyon
- Otomotiv
Ürün Özellikleri
- Yeni SHX malzeme (yüksek devirde ısıya dirençli)
- Üç tasarım seçeneği:
- RS: standart rulman çelik bilezikleri ve makaralar
- RX: özel SHX rulman bilezikleri ve SHX makaralar
- RXH: özel SHX rulman bilezikleri ve seramik makaralar
- Dış bilezik kılavuzlu PEEK kafes
Faydalar
- Yüksek devirli performans - 3 Milyon dmn* elde edilebilir (standart makaralı rulmanların 2 katı)
- SHX malzemelerin kullanımı yüksek devir (2.5 milyon dmn) elde edilmesi için uygun maliyetli bir çözüm sağlar
- Seramik makaraların (bazıları çok pahalı olan) performansına alternatif olan tek materyaldir (yalnızca NSK tarafından sunulur)
- PEEK reçine kafes yüksek devirli çalışma koşulları altında istikrarlı dönüş hareketi sağlar
*dmn = Rulman ortalama çapı (mm) X devir (dev/dak)
N
10
12
RX
TP
KR
CC0
P4
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
N | Rulman Tipi |
10 | Rulman Serisi |
12 | Rulman Kodu |
RX | Tip |
TP | Kafes |
KR | Konik Çap |
CC0 | Radyal Boşluk |
P4 | Doğruluk |
Paylaş