Git
Vidalı Kompresörler için L-PPS Kafesli Silindirik Makaralı Rulmanlar

Bu rulmanlarda, sıcaklık ve aşınmaya karşı dirençli, dayanıklı ve kimyasal stabiliteye sahip L-PPS kafesler bulunmaktadır. Kafes malzemesi, optimize edilmiş iç tasarımıyla birlikte vidalı kompresörlerinizin hizmet ömrünü uzatarak, planlanmamış ya da beklenmedik servis bakımı ve yüksek maliyetli arıza nedeniyle duraklama sürelerini azaltır.
Durum Açıklaması
- Zor Koşullar
- Yüksek Yük
- Yüksek Sıcaklık
- Yağlama
Endüstriler
- Kimya ve İlaç
- Pompalar ve Kompresörler
- Petrokimya
Ürün Özellikleri
- L-PPS kafes
- Optimize edilmiş iç tasarım
- Döner eleman kılavuzlu kafes
Faydalar
- Isı ve aşınmaya karşı yüksek dirence sahip kafes
- Yağ, soğutucu gaz ya da amonyak gazına maruz kaldığında dahi kafes iyi kimyasal stabilite gösterir
- Optimize edilmiş iç tasarımı nedeniyle artırılmış yük kapasitesi
- Geliştirilmiş yağlayıcı akışı
NU
310
E
T7
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
NU | Rulman Tipi |
310 | Rulman Çapı ve Serisi |
E | Yüksek Yük Kapasitesi |
T7 | L-PPS Kafes |
Paylaş