Git
Kapaklı Sabit Bilyalı Rulmanlar

Yüksek kapasiteli rulmanlar, makina performansını yükseltip ebat küçültme işlemine yardımcı olur. Malzeme maliyetini ve enerji tüketimini azaltır. Kullanılan kapaklar, gresi rulman içinde tutarken kirin rulman içerisine girmesini önler ve rulman ömrünü uzatır.
Durum Açıklaması
- Kontaminasyon
- Yüksek Yük
- Düşük Sürtünme
Endüstriler
- Tarım - Ziraat
- Ev Aletleri
- Pompalar ve Kompresörler
- Endüstriyel Şanzıman
Ürün Özellikleri
- Oldukça büyük bilyalar, azami %26 daha yüksek dinamik kapasite sunar
- 2 metal kapak, kir girişini engeller ve gresi rulman içinde tutar
- Standart ISO boyutlarına sahip olması ile mevcut ürünlerin yerine kullanılabilir
- Düşük ses seviyesi standart olarak sunulur
Faydalar
- Mevcut ürünlerin yerine kullanılması - makina performansını yükselterek veya hizmet ömrünü uzatarak daha seyrek bakım yapılmasına imkan verir
- Ebat küçültme - makina boyutlarının küçültülmesi ve daha az enerji kullanımı nedeniyle enerji tasarrufuna katkıda bulunur
B25-272
ZZ
C3
E
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
B25-272 | Temel Numara |
ZZ | 2 Metal Kapak |
C3 | Radyal İç Boşluk |
E | Düşük Ses |
Paylaş