Git
Keçeli Sabit Bilyalı Rulmanlar

Kirli ortamlarda ve 150°C'ye kadar olan yüksek sıcaklıklarda çalışmak üzere tasarlanan bu rulmanlar, yüksek performanslı keçeler ile ekipmanlarınızın ömrünü uzatır. Azalan bakım ve arıza süresi ile maliyet tasarrufu yapmanız konusunda size destek olur.
Durum Açıklaması
- Kontaminasyon
- Yüksek Hız
- Yüksek Sıcaklık
Endüstriler
- Otomotiv
- Kimya ve İlaç
- Elektrik Motorları
- Fanlar ve Vantilatörler
- Pompalar ve Kompresörler
- Petrokimya
- Endüstriyel Şanzıman
- Çimento
Ürün Özellikleri
- Çelik kafes, ısı dengeli halkalar
- C3 iç boşluk
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı gres
- Viton®* Keçeler
- 'E' sınıfı (ses seviyesi)
Faydalar
- Kirli ortamlarda yüksek performans
- 150°C' ye kadar sıcaklık istikrarı
- Üstün keçe performansı sayesinde daha uzun rulman ömrü
- Elektrik uygulamaları için azaltılmış 'E' sınıfı ses seviyesi
6205
DDU7
C3
E
X26
Açıklamayı göster | |
Açıklama | |
---|---|
6205 | Rulman Tipi ve Çapı |
DDU7 | 2 Viton®* Keçeler |
C3 | Radyal İç Boşluk |
E | Ses Düzeyi |
X26 | 150 ⁰C'ye kadar Özel Isı İşlemi |
Paylaş